제품이 장바구니에 추가됨

6 x 6 x 1mm, 1030nm SHG, Type I BBO Nonlinear Crystal

Mounted Type I BBO Nonlinear Crystal

Mounted Type I BBO Nonlinear Crystal

×
재고 번호 #15-278 3~5일내 배송
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
KRW 891,800
수량 1-2
KRW 891,800
수량 3+
KRW 790,300
가격(부가세 별도)
견적 요청
제품 정보 다운로드

제품사양

General

Crystal Type:
BBO
Protective Chamfer:
<0.1mm x 45°
Typical Applications:
SHG @ 1030nm, Type I
Type:
Nonlinear Crystal
Note:
Mount is 25.4mm Dia., 6mm Thick Unthreaded Black Anodized Metal Mount (see drawing for more information)

Physical & Mechanical Properties

Clear Aperture CA (mm):
5.70
Dimensions (mm):
6.0 x 6.0 +0.0/-0.1
Thickness (mm):
1.00 +0.0/-0.1
Parallelism (arcsec):
<20
Perpendicularity (arcmin):
<5

Optical Properties

Design Wavelength DWL (nm):
1030
Orientation Θ/Φ (°):
23.4/90
Coating:
AR Coating
Coating Specification:
S1 & S2: Ravg <3% @ 515 - 1030nm
Surface Quality:
20-10
Surface Flatness (P-V):
λ/8
Damage Threshold, By Design: Damage threshold for optical components varies by substrate material and coating. Click here to learn more about this specification.
10 J/cm2 @ 1064nm, 10ns, 10Hz

Threading & Mounting

Mount:
Mounted
Mount Diameter (mm):
25.4
Mount Thickness (mm):
6 (unthreaded)

Regulatory Compliance

RoHS 2015:
Certificate of Conformance:
Reach 240:

제품설명

  • 800nm 및 1030nm 레이저의 주파수 변환을 위한 BBO Crystal
  • 1030nm 및 1064nm 레이저의 주파수 변환을 위한 LBO Crystal
  • 10Hz, 10ns, 1064nm에서 최대 10 J/cm2의 높은 Damage Threshold
  • UV - IR의 광대역 투명 범위

Nonlinear Crystals는 β-barium borate (BBO) 또는 lithium triborate (LBO) 소재로 제작되며 레이저 광원의 주파수를 변환하는 데 사용됩니다. BBO crystal은 군속도의 불일치를 최소화하기 위해 0.2mm - 0.5mm의 두께로 제작되며 Ti:Sapphire와 Yb:doped 레이저 펄스의 주파수를 2배 혹은 3배로 증가시킬 때 이상적으로 사용할 수 있습니다. Critical 및 noncritical phase matching LBO crystal은 Nd:YAG와 Yb:doped 레이저의 2차 혹은 3차 고조파 생성에 이상적으로 사용할 수 있습니다. 이 Nonlinear Crystals는 20-10의 표면 품질도, λ/10 (LBO) 또는 λ/8 (BBO)의 표면 평탄도를 가지고 있으며 기본 레이저 주파수의 고조파 생성에 필요한 큰 비선형 계수와 넓은 투명 범위를 제공합니다. 각각의 크리스털은 반사를 최소화하고 주변 환경에 의해 발생하는 김서림을 방지하기 위해 보호용 AR 코팅이 되어 있어 있습니다.

 
영업 & 기술 지원
 
본사 및 지사별 연락처 확인하기
빠른
견적 요청 도구
재고 번호 입력 필요
This site is protected by VikingCloud's Trusted Commerce program