제품이 장바구니에 추가됨

60° Full Fan Angle Laser Line Generator Lens

Powell Lenses

×
재고 번호 #43-475 3~5일내 배송
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
KRW 350,900
수량 1-5
KRW 350,900
수량 6+
KRW 290,000
가격(부가세 별도)
견적 요청
제품 정보 다운로드

제품사양

General

Type:
Beam Shaping Lens

Physical & Mechanical Properties

Diameter (mm):
8.90 +0.00/-0.15
Height (mm):
8.90 +0.00/-2.00

Optical Properties

Substrate: Many glass manufacturers offer the same material characteristics under different trade names. Learn More
Coating:
VIS-NIR (450-900nm)
Wavelength Range (nm):
450 - 900
Coating Specification:
BBAR @ 450 - 900nm
Index of Refraction (nd):
1.805
Fan Angle (°):
60.00

Regulatory Compliance

RoHS 2015:
Reach 224:
Certificate of Conformance:

제품설명

  • 정렬 및 머신 비전 용도에 적합
  • 다양한 Fan Angle 이용 가능
  • 균일한 라인 빔 생성

0.8mm 직경의 레이저 빔 입력에 최적화된 Powell Lenses는 Laser Line Generator Lenses로도 알려져 있으며, 레이저 빔을 균일한 직선 라인빔으로 변환해줍니다. 중심부에 핫 스폿이 있고 가장자리로 갈수록 희미해지는 프로파일을 가진 가우시안 빔을 생성하는 실린더 렌즈와 달리, 이 Powell Lenses는 라인 전체 길이를 따라 에너지가 균일하게 분배되도록 합니다.

Laser Optics

제품자료

 
영업 & 기술 지원
 
본사 및 지사별 연락처 확인하기
빠른
견적 요청 도구
재고 번호 입력 필요