제품이 장바구니에 추가됨

60 x 30mm Metric Base Plate

×
재고 번호 #54-975 20+개 보유
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
KRW 83,636
가격(부가세 별도/Tax excluded)
수량 1+ KRW 83,636 개당
더 필요하신가요? 견적 요청
제품 정보 다운로드

제품사양

General

Type:
Metric

Physical & Mechanical Properties

Length (mm):
60.00
Width (mm):
30.00
Thickness (mm):
7.00
Center Hole:
M16 x 1.0
Construction:
Black Anodized Aluminum
Number of Slots:
2

Threading & Mounting

Mounting Threads:
(4) M2 x 0.4

Regulatory Compliance

RoHS 2015:
Certificate of Conformance:
Reach 247:

제품설명

  • 3가지 크기 가능
  • #55-036 어댑터를 사용하여 Metric post와 같이 사용
  • Metric과 English Breadboard에서 다 사용 가능한 Slot 디자인
  • Metric 계열의 부품을 위해 디자인된 Mounting Holes
  • Black anodized 알루미늄

영구적이고 다능한 breadboard mounting 플레이트는 Metric과 English breadboard와 Metric 계열을 부품들을 연결할 수 있는 제품입니다. 3가지 크기로 가능합니다. Black anodized 알루미늄으로 재조.

제품자료

 
영업 & 기술 지원
 
본사 및 지사별 연락처 확인하기
빠른
견적 요청 도구
재고 번호 입력 필요