제품이 장바구니에 추가됨

600 Grooves, 12.7mm Square, 1600nm NIR Ruled Grating

×
재고 번호 #54-850 7개 보유
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
KRW 206,103
가격(부가세 별도/Tax excluded)
수량 1+ KRW 206,103 개당
더 필요하신가요? 견적 요청
제품 정보 다운로드

제품사양

General

Type:
Reflective Diffraction Grating

Physical & Mechanical Properties

Dimensions (mm):
12.7 x 12.7 ±0.5
Clear Aperture (%):
90
Construction:
Ruled Grating
Direction of Grooves:
Parallel to Short Dimension
Length (mm):
12.70
Thickness (mm):
6.00 ±0.5
Width (mm):
12.70
Alignment of Grooves to Edge (°):
±0.5

Optical Properties

Groove Density (grooves/mm):
600
Wavelength Range (nm):
700 - 3000
Blaze Wavelength (nm):
1600
Blaze Angle (°):
28.68
Coating:
Bare Gold
Substrate: Many glass manufacturers offer the same material characteristics under different trade names. Learn More
Float Glass

Regulatory Compliance

RoHS 2015:
Certificate of Conformance:
Reach 247:

제품설명

  • 0.7-1.1 μm 범위에서 알루미늄보다 15에서 20% 이상 효율 증가

금으로 코팅된 저희 상업 격자 버전은 0.7에서 1.1 μm 범위에서 15에서 20%의 효율을 향상 시켜 줍니다. 광섬유 펄스 압축과 실리콘 탐지기를 사용하는 분광계 셋업에 매우 유용한 선택입니다.

Gratings 취급법: Gratings는 취급 시 지문이나 에어로졸에 손상을 입을 수 있으므로 특별한 주의가 요구됩니다. 단, Gratings의 가장자리 쪽으로만 다루어야 합니다. Grating 제품 클리닝 시, 당사로 먼저 문의주십시오.

제품자료

취급 시 주의사항

해당 제품의 경우 손상되지 않으면서 장기적인 성능이 보장되려면 취급 시 주의해야 합니다. 광학 품질이 유지되려면 적절한 취급, 클리닝 및 보관이 필수입니다. 광학 부품 클리닝 기술 자료를 통해 단계별 가이드와 사례를 확인할 수 있습니다. 맞춤형 지원이 필요할 경우 이메일이나 채팅을 통해 기술 지원 서비스를 받아보세요.

 
영업 & 기술 지원
 
본사 및 지사별 연락처 확인하기
빠른
견적 요청 도구
재고 번호 입력 필요