제품이 장바구니에 추가됨

600 Micron Slit Set

Micron Slit Set (1 Slit Shown)

×
재고 번호 #53-935 3~5일내 배송
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
KRW 261,000
수량 1+
KRW 261,000
수량 2+
KRW 232,400
가격(부가세 별도)
견적 요청

제품사양

General

Note:
Sold as a set of 2. Slits should be changed in pairs and are easily inserted/removed while assuring alignment via the banana plugs.

Physical & Mechanical Properties

Slit Width (μm):
600
Slit Height (mm):
4

Regulatory Compliance

RoHS 2015:
Certificate of Conformance:
REACH 241:

제품설명

  • 6 가지 파장 범위
  • 소형의 휴대용 크기
  • 2가지 NIR 버전

Mini-Chrom은 앞의 다이얼을 이용하여 파장을 선택하는 수동으로 작동하는 단색광기입니다. 정밀한 엄지 나사와 사인 바 장치로 된 다이얼을 돌리면 회절격차가 회전하여 원하는 파장의 빛을 출구 틈으로 향하게 합니다. 파장은 단색광기에 있는 4자리 카운터로 파장을 보여주어 알 수 있습니다. NIR 모델 E와 F는 파장 선택이나 읽기 위해 마이크로미터 값의 두 배이어야 하며 2nm의 변화가 있습니다. #56-253#56-254는 금으로 코팅된 광학으로 NIR에서 최대의 격자 효율과 훌륭한 반사를 줍니다.

이 제품은 시스템 통합을 위한 콤포넌트로서 적합하며 이에 필요한 것들이 바로 light source와 센서입니다. 300개의 micron slit 세트가 포함됨. 좁은 slit은 resolution을 증가시키지만 throuput은 감소됩니다. 더 넓은 slit은 스펙트럼 순도를 통해 throuput을 높여줍니다. 실험, 품질 관리와 교육에 쓰이도록 디자인되었습니다. 분석적이고 생물의학 쪽의 기구들: 임상 화학 기구, HPLC 검출기와 UV-VIS-NIR 분광기에도 쓰입니다. Mini-Chrom은 작업 처리량, 해상도, 미광과 다른 크고 더 비싼 틀에 박힌 모델과 비교하여 더 나은 소형 in-line Fastie-Ebert 디자인으로 되어있습니다.

제품자료

액세서리

제목 제품 비교하기재고 번호  가격(부가세 별도) 구입하기
100 Micron Slit Set #56-255 KRW 275,500 수량 2+ KRW 246,500   견적 요청
  • 3~5일내 배송
    ×
150 Micron Slit Set #53-934 KRW 261,000 수량 2+ KRW 232,400   견적 요청
  • 3~5일내 배송
    ×
600 Micron Slit Set #53-935 KRW 261,000 수량 2+ KRW 232,400   견적 요청
  • 3~5일내 배송
    ×
SMA Slit Adapter (for use with single core fibers) #56-256 KRW 275,500 수량 2+ KRW 246,500   견적 요청
  • 3~5일내 배송
    ×

Frequently Purchased Together

 
영업 & 기술 지원
 
본사 및 지사별 연락처 확인하기
빠른
견적 요청 도구
재고 번호 입력 필요