제품이 장바구니에 추가됨

600 x 1200mm, Metric Lab Table

×
재고 번호 #55-252 1개 보유
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
KRW 2,695,819
가격(부가세 별도/Tax excluded)
수량 1+ KRW 2,695,819 개당
더 필요하신가요? 견적 요청
제품 정보 다운로드

제품사양

General

Type:
Metric

Physical & Mechanical Properties

Thickness (mm):
50.00
Length (mm):
1,200.00
Width (mm):
600.00
Construction:
Stainless Steel (400 Series) Top and Bottom Plates, Plated Steel Honeycomb Core, High Pressure Laminate Core Sidewalls
Core Cell Area (cm2):
≤3
Flatness (mm):
0.13
Weight (kg):
34.0

Threading & Mounting

Mounting Threads:
(1012) M6 Tapped on 25mm Centerlines, on 37.5mm Corners

Regulatory Compliance

RoHS 2015:
Certificate of Conformance:

제품설명

  • 스테인레스 스틸
  • 경제적인 가격
  • 가벼운 디자인

이 초경량 (9 lbs/ft2, 44kg/m2) 브레드보드는 두께가 얇은 스테인리스 스틸 상판에 원뿔형의 tapped hole이 있는 구조를 특징으로 합니다. 상단과 하단 플레이트는 반사율을 낮추기 위해 무광 처리가 되며, 자성이 있는 베이스와 장착이 가능하도록 강자성(ferromagnetic)을 띱니다. 이 제품은 당사의 English 및 Metric post와 호환이 가능합니다. 홀(hole)은 1.5” (37.5mm) 코너와 1” (25mm) 센터에 위치합니다. 이러한 홀은 개별적으로 밀봉되어 있어 유출물이 있어도 클리닝이 용이합니다.

참조: 제품의 크기, 중량, 선적 방법에 따라 표준 요금과는 다른 별개의 요금이 부과됩니다. 익일 배송이 불가능하며, 기타 자세한 사항은 당사로 문의 바랍니다.

 
영업 & 기술 지원
 
본사 및 지사별 연락처 확인하기
빠른
견적 요청 도구
재고 번호 입력 필요