제품이 장바구니에 추가됨

600 x 450mm 38% Transmission Linear Polarizing Film (XP38)

×
재고 #20-243 3~5일내 배송
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
KRW 213,200
수량 1-10
KRW 213,200
수량 11+
KRW 181,300
가격(부가세 별도)
견적 요청
제품 정보 다운로드
Extinction Ratio:
Up to 7,500:1
Substrate: Many glass manufacturers offer the same material characteristics under different trade names. Learn More
Operating Temperature (°C):
-20 to +70
Dimensions (inches):
23.6 x 17.7
Dimensions (mm):
600.0 x 450.0
Thickness (inches):
0.007 ±0.001
Thickness (mm):
0.19 ±0.02
Transmission (%):
Single: 38.5 ±2
Parallel: 30.1
Crossed: <0.004
Type:
Linear Polarizer
Dimensional Tolerance (mm):
±3.0
Construction:
Polarizing Film
Note:
Polarization axis can be identified as follows:
Circular Parts - Parallel to direction of notch on polarizer
Square Parts - Parallel to mark on protective film
Rectangular Parts - Parallel to first listed dimension
Wavelength Range (nm):
400 - 700
Polarization Efficiency (%):
>99.98
Heat Resistance (°C x Hours):
70 x 240
Humidity Resistance (°C x Hours):
40 x 95% RH x 240
Transmission Variance after 1000 Hours (%):
<±5

Regulatory Compliance

RoHS 2015:
Certificate of Conformance:
Reach 235:

제품군의 상세 설명

  • 400 – 700nm의 비편광 빛에 대한 38% 투과율
  • 최대 7500:1의 소광비
  • 우수한 가성비

Commercial Grade Visible Linear Polarizing Film (XP38)은 고품질의 neutral gray polymer polarizing film으로서 높은 투과율과 높은 소광비 간의 균형을 제공합니다. 가시광 스펙트럼에서 소광비가 최대 7500:1이고 비편광 빛에 대한 반사율이 38%인 이 편광 필름은 이미징, 현미경 검사, 디스플레이 용도에 안성맞춤입니다. 최대 600 x 900mm 크기의 시트 타입으로 제공되는 Commercial Grade Visible Linear Polarizing Film (XP38)은 어플리케이션 요건에 따라 원하는 크기로 커팅이 가능합니다. 

참고: 투과 축은 나열된 사이즈의 첫 번째 규격의 첫 번째 규격에 평행합니다.

 
영업 & 기술 지원
 
본사 및 지사별 연락처 확인하기
빠른
견적 요청 도구
재고 번호 입력 필요