제품이 장바구니에 추가됨

600nm 12.5mm, Ultra-Thin OD4 Longpass Filter

Everix 상세 정보 보기
Everix Ultra-Thin OD4 Longpass Filters

Everix Ultra-Thin OD4 Longpass Filters

×
재고 번호 #29-193 2개 보유
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
KRW 209,090
가격(부가세 별도/Tax excluded)
수량 1+ KRW 209,090 개당
더 필요하신가요? 견적 요청
제품 정보 다운로드

제품사양

General

Type:
Longpass Filter

Physical & Mechanical Properties

Diameter (mm):
12.45 ±0.15
Thickness (mm):
0.30
Clear Aperture (%):
90

Optical Properties

Optical Density OD (Average):
≥4.0
Cut-On Wavelength (nm):
600.00 ±12.0
Rejection Wavelength (nm):
504.9 - 579.2
Transmission (%):
>85% (average)
Transmission Wavelength (nm):
621.2 - 1100

Regulatory Compliance

Certificate of Conformance:

제품설명

  • 아주 얇은 300µm 구조
  • OD 4.0 이상의 차단율, 85% 이상의 평균 투과율
  • 가벼운 무게 및 스크래치 방지 처리

해당 제품은 초박막 폴리머 소재 및 염료 층으로 구성되어 있으며, 기존의 두꺼운 필터와 같은 수준의 성능을 제공함과 동시에 300µm 두께의 컴팩트하고 유연한 필터 설계가 적용되었습니다. VIS-NIR 스펙트럼을 커버하며, 평균 투과율 85% 이상과 차단 수준 OD 4.0 이상을 충족합니다. 해당 제품의 경우 Everix Ultra-Thin OD4 Shortpass Filter와 결합하여 맞춤형 밴드패스 필터를 제작하면 미광 제거에 활용할 수 있습니다. 또한, 의료 기술, 자동화 및 자율주행 자동차 등 무게에 민감한 어플리케이션에 적합합니다. Everix는 독자적인 초박막 필터 기술을 토대로 동급의 코팅 필터에 비해 스크래치 및 기타 결함에 덜 민감한 필터를 생산합니다.

참고: 맞춤형 필터 설계에 대한 자세한 사항은 당사로 문의 바랍니다.

주문제작

에드몬드옵틱스는 특정 어플리케이션 요건을 충족할 수 있는 광학 및 이미징 부품에 대한 포괄적인 맞춤형 제조 서비스를 제공합니다. 에드몬드옵틱스는 프로토타입 개발, 본격적인 생산 준비 단계 등 단계와 관계없이 고객의 니즈를 충족하는 유연한 솔루션을 제공합니다. 에드몬드옵틱스의 엔지니어는 전 개발 과정을 지원합니다.