제품이 장바구니에 추가됨
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® 부품은 에드몬드 옵틱스가 설계, 사양 지정 및 제조하는 제품입니다. 더 알아보기

600nm 50mm Diameter, OD 4.0 Shortpass Filter

High Performance OD 4.0 Shortpass Filters

×
재고 번호 #84-723 3개 보유
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
KRW 827,399
가격(부가세 별도/Tax excluded)
수량 1-5 KRW 827,399 개당
수량 6-25 KRW 661,672 개당
수량 26-49 KRW 609,348 개당
더 필요하신가요? 견적 요청
제품 정보 다운로드

제품사양

General

Type:
Shortpass Filter
Note:
Arrow on part indicates filter coated surface.

Physical & Mechanical Properties

Diameter (mm):
50.00 +0.0/-0.2
Thickness (mm):
5.00 ±0.1
Clear Aperture (%):
>80
Physical Durability:
Adhesion per MIL-PRF-13830B, Section C.4.5.12
Moderate abrasion per MIL-PRF-13830B, Section C.4.5.11
Cleaning per MIL-C-48497A Section 4.5.4.2

Optical Properties

Angle of Incidence (°):
0
Optical Density OD (Average):
≥4.0
Cut-Off Wavelength (nm):
600.00
Substrate: Many glass manufacturers offer the same material characteristics under different trade names. Learn More
Fused Silica (Corning 7980)
Coating:
Hard Coated
Rejection Wavelength (nm):
614 - 900
Surface Quality:
60-40
Transmission (%):
≥91
Transmission Wavelength (nm):
350 - 587
Transmitted Wavefront, RMS:
≤λ/4 @ 633nm (prior to coating)
Slope Factor (%):
<1
Cut-Off Tolerance (%):
±1
Wavelength Range (nm):
350 - 900

Environmental & Durability Factors

Environmental Durability:
Humidity per MIL-STD-810H, Section 507.6
Temperature per MIL-STD-810H, Section 501.7 and 502.7

Regulatory Compliance

RoHS 2015:
Certificate of Conformance:
Reach 247:

제품설명

  • 광대역 투과 및 차단 범위
  • 뚜렷한 슬로프로 스펙트럼 분별에 효과적
  • Longpass Filter와 결합할 경우 Custom Bandpass 범위 생성 가능

High Performance Shortpass 필터는 차단대역에서 매우 높은 차단을 하고 통과 대역에서는 매우 높은 투과를 위해 디자인 되었습니다. 차단 밴드에서 OD 4.0 (0.01%)에 투과 밴드에서 91% 보다 높은 투과를 보여 배우 다양한 용도에 사용 가능한 필터입니다.

이 필터는 TECHSPEC® OD 4 Longpass filters와 같이 사용해서 원하시는 특수 정밀한 대역 필터를 만들 수 있습니다. VIS Shortpass Filter Kit은 400-700nm의 필터 7개를 포함하며 filter wheel과 결합하기에 알맞습니다.

제품자료

주문제작

에드몬드옵틱스는 특정 어플리케이션 요건을 충족할 수 있는 광학 및 이미징 부품에 대한 포괄적인 맞춤형 제조 서비스를 제공합니다. 에드몬드옵틱스는 프로토타입 개발, 본격적인 생산 준비 단계 등 단계와 관계없이 고객의 니즈를 충족하는 유연한 솔루션을 제공합니다. 에드몬드옵틱스의 엔지니어는 전 개발 과정을 지원합니다.