제품이 장바구니에 추가됨

600nm, 6 x 6mm, OD 2.0 Longpass Filter

OD 2.0 Longpass Filters

×
재고 번호 #15-202 3~5일내 배송
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
KRW 67,400
수량 1-9
KRW 67,400
수량 10+
KRW 60,500
가격(부가세 별도)
견적 요청
제품 정보 다운로드

제품사양

General

Type:
Longpass Filter

Physical & Mechanical Properties

Dimensions (mm):
6.00 x 6.00 +0.00/-0.20
Length (mm):
6.00
Thickness (mm):
2.00 ±0.10
Width (mm):
6.00
Clear Aperture (%):
90
Physical Durability:
MIL-C-48497A, Section 3.4.1

Optical Properties

Angle of Incidence (°):
0
Optical Density OD (Average):
≥2.0
Cut-On Wavelength (nm):
600.00 ±12
Substrate: Many glass manufacturers offer the same material characteristics under different trade names. Learn More
Coating:
Hard Coated
Rejection Wavelength (nm):
400 - 575
Surface Quality:
60-40
Transmission (%):
≥85
Transmission Wavelength (nm):
625 - 1600
Wavelength Range (nm):
400 - 1600

Environmental & Durability Factors

Environmental Durability:
MIL-STD-810F, Section 507.4

Regulatory Compliance

RoHS:
Certificate of Conformance:

제품설명

  • 뚜렷한 Cut-On 파장
  • 85% 이상의 투과율 및 OD 2.0 차단율
  • 6mm 정사각 또는 12.5/25mm 직경의 크기
  • TECHSPEC® OD 4.0 Longpass Filters 또한 이용 가능

OD 2.0 Longpass Filters는 컷온 파장 범위가 400 - 950nm인 비용 효율적인 필터 제품입니다. 이 롱패스 필터는 최대 1600nm에 이르는 투과 대역에서 85% 이상의 투과율을 제공하며, 차단 대역에서는 OD 2.0의 차단율을 제공합니다. 각 필터의 후면은 무반사(AR) 코팅 처리가 되어 있어 필터의 효율성이 전반적으로 증가합니다. OD 2.0 Longpass Filters를 OD 2.0 Shortpass Filters와 결합하면, 가시광 또는 근적외선 어플리케이션 요건에 맞는 맞춤형 밴드패스 필터를 생성할 수 있습니다. 이 롱패스 필터는 형광 용도 또는 스펙트럼 차순 분리에 적합하며, 6 x 6mm 크기의 필터는 비용 효율적인 경량의 필터가 요구되는 광학 기기에 결합해서 사용하기 적합합니다.

제품자료

연계하여 사용 가능한 제품

호환 마운트

제목  Type 제품 비교하기 재고 번호   가격(부가세 별도)  구입하기
25mm sq - Rectangular Bar Clamp Fixed #54-994 KRW 146,500
견적 요청
  • 3~5일내 배송
    ×
60mm sq - Rectangular Bar Clamp Fixed #54-995 KRW 171,100
견적 요청
  • 3~5일내 배송
    ×
 
영업 & 기술 지원
 
본사 및 지사별 연락처 확인하기
빠른
견적 요청 도구
재고 번호 입력 필요