제품이 장바구니에 추가됨

60° Diffusing Angle 25mm Dia Mounted

×
재고 번호 #54-504 3~5일내 배송
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
KRW 268,300
수량 1-5
KRW 268,300
수량 6+
KRW 227,700
가격(부가세 별도)
견적 요청
제품 정보 다운로드

제품사양

General

Type:
Holographic Diffuser

Physical & Mechanical Properties

Clear Aperture CA (mm):
21.6
Diameter (mm):
25.00 ±0.1
Thickness (mm):
2.60
Construction:
Mounted

Optical Properties

Angle Tolerance (°):
±6
Diffusing Angle (°):
60 (FWHM)
Substrate: Many glass manufacturers offer the same material characteristics under different trade names. Learn More
Polycarbonate
Transmission (%):
>85
Wavelength Range (nm):
400 - 700
Damage Threshold, By Design: Damage threshold for optical components varies by substrate material and coating. Click here to learn more about this specification.
0.22 J/cm2 @ 1064nm, 10ns (typical)

Environmental & Durability Factors

Operating Temperature (°C):
-30 to +100 (Maximum of 240 Hours)

Regulatory Compliance

RoHS 2015:
Certificate of Conformance:
Reach 240:

제품설명

  • 투과율: >85%
  • 타원형/원형 확산 출력
  • 가시광선(VIS) 및 근적외선(NIR) 어플리케이션에 적합
  • UV Holographic Diffuser 보유

해당 제품은 조명의 확산 영역을 제어하고 필라멘트 전구, LED, 호광등(arc lamp) 및 기타 조명의 투과율을 90% 이상으로 높이는 데 사용됩니다. 표준 Ground Glass DiffuserOpal Diffusing Glass는 확산광을 생성하지만, 확산광 영역이 시스템의 요구 사항을 벗어나는 경우가 많습니다. 기존의 디퓨저에서 나타나는 이러한 과도한 조명(over-illumination)은 효율을 떨어뜨리며 더 높은 출력의 조명, 렌즈 및 필터가 필요해지기 때문에 추가 비용을 유발하게 됩니다. 시준된 입사 빔이 확산각을 결정하며 입사각에 따라 발산각이 달라진다는 점에 유의해야 합니다.

다른 홀로그래픽 제품들과 달리 이 폴리카보네이트 구성은 가시광과 근적외선 모두에서 사용이 가능합니다. 투과광의 0차(zero order) 또는 정반사된 성분은 가시광선의 경우 1% 미만이지만, 700nm 이후에서는 더 높을 수 있습니다. 개별 또는 4개 필터 세트로 구매가 가능합니다. 이 제품은 탈이온수로 헹군 후 공기 건조하여 세척할 수 있습니다. 렌즈 티슈에 메탄올을 흠뻑 젹셔 부드럽게 닦은 후 공기/질소 건조합니다. 해당 제품은 메탄올과 염화메틸렌에 대한 내성이 존재합니다.

참고: 무광택 표면이 광원을 향해야 합니다. 홀로그램 디퓨저를 세척하려면 보풀이 없는 천에 메탄올을 적신 후 원을 그려가며 디퓨저 표면 전체를 부드럽게 닦아냅니다. 이후 곧바로 에어 스프레이를 사용하여 닦아낸 표면을 조심스럽게 불어 줍니다. 주의: 세척 시 디퓨저의 광학 성능이 변할 수 있습니다.

제품자료

액세서리

제목 제품 비교하기재고 번호  가격(부가세 별도) 구입하기
25mm Diameter Narrow Circular Holographic Diffuser Kit #48-011 KRW 870,000   견적 요청
  • 3~5일내 배송
    ×
25mm Diameter Medium Circular Holographic Diffuser Kit #53-869 KRW 870,000   견적 요청
  • 3~5일내 배송
    ×
25mm Diameter Wide Circular Holographic Diffuser Kit #53-871 KRW 870,000   견적 요청
  • 3~5일내 배송
    ×
25mm Diameter Narrow Elliptical Holographic Diffuser Kit #56-055 KRW 870,000   견적 요청
  • 3~5일내 배송
    ×
25mm Diameter Medium Elliptical Holographic Diffuser Kit #53-873 KRW 870,000   견적 요청
  • 품절/문의요망
    ×
50mm Diameter Narrow Circular Holographic Diffuser Kit #48-012 KRW 1,196,300   견적 요청
  • 품절/문의요망
    ×
50mm Diameter Medium Circular Holographic Diffuser Kit #53-870 KRW 1,196,300   견적 요청
  • 품절/문의요망
    ×
50mm Diameter Wide Circular Holographic Diffuser Kit #53-872 KRW 1,196,300   견적 요청
  • 품절/문의요망
    ×
50mm Diameter Narrow Elliptical Holographic Diffuser Kit #56-056 KRW 1,196,300   견적 요청
  • 품절/문의요망
    ×
50mm Diameter Medium Elliptical Holographic Diffuser Kit #53-874 KRW 1,196,300   견적 요청
  • 3~5일내 배송
    ×

Frequently Purchased Together

Compatible Mounts

제목  Type 제품 비교하기 재고 번호   가격(부가세 별도)  구입하기
25.0/25.4mm Optic Dia., SM1 Thin Mount, M4 Fixed #13-787 KRW 28,300
견적 요청
  • 3~5일내 배송
    ×
25.0/25.4mm Optic Dia., SM1 Thin Mount, 8-32 Fixed #13-788 KRW 28,300
견적 요청
  • 3~5일내 배송
    ×
25.0mm Optic Dia., Optic Mount Fixed #64-560 KRW 44,200
견적 요청
  • 3~5일내 배송
    ×
25.0/25.4mm Optic Dia., E-Series Kinematic Mount Adjustable - Tip-Tilt #15-866 KRW 57,300
견적 요청
  • 3~5일내 배송
    ×
25.0/25.4mm Optic Dia., SM1 Thin Mount, M4, Quick Start Optical Mounts Fixed #17-536 KRW 86,300
견적 요청
  • 품절/문의요망
    ×
25.0/25.4mm Optic Dia., SM1 Thin Mount, 8-32, Quick Start Optical Mounts Fixed #17-537 KRW 86,300
견적 요청
  • 품절/문의요망
    ×
2.0 - 35.0mm Optic Dia., Three-Screw Adjustable Ring Mount Fixed #03-668 KRW 89,900
견적 요청
  • 3~5일내 배송
    ×
25.0/25.4mm Optic Dia., L-Slot Direct Mount Fixed #36-410 KRW 96,400
견적 요청
  • 3~5일내 배송
    ×
25.0/25.4mm Optic Dia., Side Flange Direct Mount Fixed #36-414 KRW 96,400
견적 요청
  • 3~5일내 배송
    ×
9.5 - 73.0mm Optic Dia., Three-Screw Adjustable Ring Mount Fixed #36-605 KRW 112,400
견적 요청
  • 품절/문의요망
    ×
25/25.4mm Diameter, E-Series Kinematic Mount, Quick Start Optical Mounts Adjustable - Tip-Tilt #17-521 KRW 115,300
견적 요청
  • 품절/문의요망
    ×
25.0/25.4mm Optic Dia., Kinematic Mount, 2-Screws Adjustable - Tip-Tilt #58-851 KRW 132,000
견적 요청
  • 3~5일내 배송
    ×
25.0/25.4mm Optic Dia., L-Slot and Rotation Direct Mount Adjustable - Rotary #36-411 KRW 137,800
견적 요청
  • 3~5일내 배송
    ×
5.0 - 25.0mm Optic Height, Metric Bar-Type Optic Holder Fixed #55-529 KRW 137,800
견적 요청
  • 3~5일내 배송
    ×
25.0/25.4mm Optic Dia., Kinematic Mount, 3-Screws Adjustable - Tip-Tilt #58-854 KRW 143,600
견적 요청
  • 3~5일내 배송
    ×
7.0 - 40.0 Optic Height, English Bar-Type Optic Holder Fixed #03-676 KRW 143,600
견적 요청
  • 3~5일내 배송
    ×
10.0 - 60.0mm Optic Height, Metric Bar-Type Optic Holder Fixed #55-530 KRW 146,500
견적 요청
  • 3~5일내 배송
    ×
19.5 - 108.0mm Optic Dia., Three-Screw Adjustable Ring Mount Fixed #03-670 KRW 153,700
견적 요청
  • 3~5일내 배송
    ×
7.0 - 67.0 Optic Height, English Bar-Type Optic Holder Fixed #03-669 KRW 156,600
견적 요청
  • 3~5일내 배송
    ×
8.0 - 118.0 Optic Height, English Bar-Type Optic Holder Fixed #03-666 KRW 162,400
견적 요청
  • 3~5일내 배송
    ×
25.0/25.4mm Optic Dia., Optical Cell Assembly Fixed #36-461 재고정리 KRW 200,100
견적 요청
  • 3~5일내 배송
    ×
25/25.4mm Dia., Kinematic Mount, 3-Screws, Quick Start Optical Mounts Adjustable - Tip-Tilt #17-523 KRW 201,600
견적 요청
  • 품절/문의요망
    ×
4.0 - 36.0mm Optic Dia., Self-Centering Jaw Clamp Fixed #16-077 KRW 213,200
견적 요청
  • 3~5일내 배송
    ×
25.0/25.4mm Optic Dia., Stainless Steel Kinematic Mount, 2-Screws Adjustable - Tip-Tilt #26-815 신제품 KRW 217,500
견적 요청
  • 품절/문의요망
    ×
2"/50.8mm Diameter, Bar Type Lens / Filter Holder, Quick Start Optical Mounts Fixed #17-530 KRW 217,900
견적 요청
  • 품절/문의요망
    ×
25.0/25.4mm Optic Dia., Stainless Steel Kinematic Mount, 3-Screws Adjustable - Tip-Tilt #26-818 신제품 KRW 246,500
견적 요청
  • 품절/문의요망
    ×
25.0/25.4mm Optic Dia., X-Y Translating Optic Mount Adjustable - Linear (XY) #62-956 KRW 374,100
견적 요청
  • 3~5일내 배송
    ×
25.0/25.4mm Optic Diameter, X-Y Translating Quick Start Optical Mounts Adjustable - Linear (XY) #17-513 KRW 436,800
견적 요청
  • 품절/문의요망
    ×
5.0 - 100.0mm Optic Dia., Self-Centering Jaw Clamp Fixed #16-078 KRW 555,400
견적 요청
  • 3~5일내 배송
    ×
25.0/25.4mm Optic Dia., Precision Gimbal Mount Adjustable - Gimbal #54-999 KRW 623,500
견적 요청
  • 3~5일내 배송
    ×
25/25.4mm ID, Precision Gimbal Mount, Quick Start Optical Mounts Adjustable - Gimbal #17-517 KRW 700,700
견적 요청
  • 품절/문의요망
    ×
25.0/25.4mm Optic Dia., X-Y-Z Translating Optic Mount Adjustable - Linear (XYZ) #62-959 KRW 732,300
견적 요청
  • 3~5일내 배송
    ×
25.0/25.4mm Optic Dia., 5 Axes Optical Mount Adjustable - Linear (XYZ) & Tip-Tilt #13-776 KRW 1,022,300
견적 요청
  • 3~5일내 배송
    ×
 
영업 & 기술 지원
 
본사 및 지사별 연락처 확인하기
빠른
견적 요청 도구
재고 번호 입력 필요