제품이 장바구니에 추가됨

60mm Center of Rotation, Motorized Goniometer Stage, Integrated Controller with Encoder

Zaber™ 상세 정보 보기
×
재고 #26-078 3~5일내 배송
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
KRW 4,123,800
수량 1+
KRW 4,123,800
가격(부가세 별도)
견적 요청
참고: 사용 시 이 아이템에는 액세서리가 필수입니다 | 더 알아보기
제품 정보 다운로드
Type of Movement:
Goniometer
Guide System:
Crossed Roller Bearing
Type of Drive:
Precision Worm Gear
Type:
Metric
Stage Size (mm):
40 x 40
Travel (°):
±7
Accuracy (°):
0.06, Unidirectional
Backlash (°):
< 0.01
Current (mA):
350
Encoder:
Yes
Height (mm):
20.8
Load Capacity (kg):
3
Load Capacity (N):
30 (Centered Load)
Manual Control:
Yes
Note:
Requires a 24-48 VDC power supply and either #15-295 for USB connectivity or #15-297 for RS-232 connectivity. A data cable (#15-296 or #15-299) can be used to daisy chain multiple stages together to control simultaneously.
Operating Temperature (°C):
0 to +50
Power Supply:
Power Supply Required and Sold Separately:
USA: #15-294
Europe: #15-294
Japan: #23-662
Korea: #33-773
China: #15-294
Radius R (mm):
60
Repeatability (°):
< 0.005
Resolution (μrad):
1.975
Speed (°/s):
Max: 30
Type of Motor:
2-Phase Stepper
Weight (kg):
0.285
Computer Interface:
USB with #15-295 RS-232 with #15-297
Encoder Type:
Rotary Quadrature Encoder
Encoder Resolution:
200 CPR

Regulatory Compliance

RoHS 2015:
Certificate of Conformance:
Reach 240:

제품군의 상세 설명

  • 회전 반경 옵션: 40mm, 60mm
  • 컴팩트한 시스템을 위한 작은 설치 면적
  • 허용 중심 하중: 30N(최대 3kg)
  • 내장형 200 CPR(Counts per Revolution) 모터 장착 엔코더와 사용 가능

해당 제품은 전자 제어가 가능하여 장착 표면의 중심부 위에 위치한 고정점을 중심으로 피사체의 각도를 정밀 조절할 수 있습니다. 컨트롤러가 내장되어 있으며 인덱스 제어 노브를 사용하여 수동으로 제어하거나 소프트웨어를 통해 RS-232 통신이나 USB를 사용하여 PC로 제어할 수 있습니다. 엔코더 버전은 스테퍼 모터에 내장된 200 CPR(Counts per Revolution) Rotary Quadrature 엔코더가 있고 이동 옵션과 관계 없이 사용이 가능합니다. 해당 제품은 레이저 정렬 및 빔 조향 어플리케이션에서 광학 부품의 팁/틸트를 조정하는 데 적합합니다. 또한, 연동 정렬 시스템이 있어 회전 반경 옵션으로 40mm와 60mm이 있을 때 공통 회전 반경을 보장하며, 전원 공급 장치를 1개만 사용하면서 데이지 체인으로 스테이지를 추가로 연결할 수 있어 시스템 통합이 용이합니다.

참고: 24 - 48VDC 전원 공급 장치(범용), 데이지 체인 방식 데이터 케이블, PC 인터페이스 케이블(USB / RS-232) 등 액세서리가 별도로 판매됩니다.

제목 제품 비교하기재고 번호  가격(부가세 별도) 구입하기
24V Power Supply with Tinned Leads #33-773 KRW 133,000   견적 요청
  • 품절/문의요망
    ×
Motorized Goniometer Breadboard Adapter Plate #26-082 KRW 82,700   견적 요청
  • 3~5일내 배송
    ×
High Load Capacity, Motorized Linear Stage 90° Angle Bracket, Metric #26-083 KRW 266,800   견적 요청
  • 3~5일내 배송
    ×
Filter

Manual Translation Stages 선택을 위한 중요한 개념

Edmund Optics offers a variety of ball bearing, crossed roller bearing, dovetail, and rack and pinion translation stages for linear translation, rotary, and tip-tilt movement.

바로 보기

Multi-Axis Stage 구성: 파트 I: X-Y 설정

Learn how to make repeatable adjustments in more than one direction for any demanding optics, imaging, or photonics application with this simple, three minute video.

바로 보기

Multi-Axis Stage 구성: 파트 II: X-Y-Z 설정

Continuing from where Part I: X-Y Setup ends, learn how to add a Z-axis to an existing X-Y configuration to achieve three degrees of freedom.

바로 보기

알아 두어야 할 Translation Stage 스펙

To select the best translation stage, it is important to understand key specifications such as resolution, load capacity, travel, accuracy, repeatability, and wobble.

바로 보기

How do I mount a ball bearing linear translation stage to a breadboard table?

Do you sell X-Z translation stages?

What is "straight line accuracy"?

How do I read the load capacity specification for the ball bearing stages?

Are your stages vacuum compatible?

What are the basic differences between your dovetails, rack and pinions, and ball bearing stages?

Ball Bearing Slide

Ball Bearing Stage

Drive Ratio

Fine Screw Drive

Flatness

Positional Repeatability

Repeatability

Runout

Straight Line Accuracy

Straightness

Thrust Capacity

Integrating a Linear Translation Assembly into Optical Cage Systems

Do you need to add linear translation to an optical cage system? Find step by step instructions for incorporating a linear translation assembly at Edmund Optics.

바로 보기

Precision Positioning에서의 오차 발생 원인 파악

Understanding the source of inaccurate and imprecise errors can help formulate strategies to prevent or correct them. Learn more at Edmund Optics.

바로 보기

What is the difference between pitch, roll, and yaw?

Moment Load(모멘트 하중)

Normal Load Capacity

Roll

Yaw

 
영업 & 기술 지원
 
본사 및 지사별 연락처 확인하기
빠른
견적 요청 도구
재고 번호 입력 필요