제품이 장바구니에 추가됨

60mm Diameter 0.04-3.0 OD, Circular ND Filter

×
재고 번호 #54-081 2개 보유
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
KRW 567,530
가격(부가세 별도/Tax excluded)
수량 1-9 KRW 567,530 개당
수량 10-25 KRW 510,777 개당
수량 26-49 KRW 485,439 개당
더 필요하신가요? 견적 요청
제품 정보 다운로드

제품사양

General

Type:
Neutral Density Filter

Physical & Mechanical Properties

Diameter (mm):
60.00
Inner Diameter (mm):
8.3
Thickness (mm):
2.00
Parallelism (arcmin):
3.00

Optical Properties

Angle of Incidence (°):
0.00
Optical Density OD (Average):
0.04 - 3.0
Substrate: Many glass manufacturers offer the same material characteristics under different trade names. Learn More
Coating:
Variable
Blocking Wavelength Range (nm):
400 - 700
Optical Density Tolerance (%):
±8
Coating Specification:
Continuously Variable Inconel from 0 - 310°

Regulatory Compliance

Certificate of Conformance:

제품설명

  • 완벽한 패키지
  • 부드러운 회전
  • Stainless Steel Post 포함

Circular ND filters는 필터 중심부에서 필터를 회전시키면서 빛을 지속적으로 가변 혹은 선형 감쇠시켜줍니다. 투과되는 빛의 강도는 광밀도 범위에 따라 변화합니다. 저렴하고 인체공학적인 Delrin® hub assembly는 글래스 필터를 마운트 블록 내에 튼튼하게 고정시키며, 필터로부터 표면을 보호해줍니다. 알루미늄 마운트 블록의 ¼-20 탭 구멍은 다양한 마운팅 구성을 가능하게 합니다. 필터의 바깥쪽 가장자리, 앞쪽 노브 또는 후면 조절 나사를 돌리면 수동으로 회전됩니다. 4" 길이, 0.5" 직경의 stainless steel post 포함.

제품자료

 
영업 & 기술 지원
 
본사 및 지사별 연락처 확인하기
빠른
견적 요청 도구
재고 번호 입력 필요