TECHSPEC® High Index Ball Lenses는 높은 굴절률을 갖기 때문에 더 짧아진 back focal length를 제공함으로써, fiber coupling을 간소화합니다. Ball lens는 single glass substrate로 제조되어 빛의 focus나 collimate가 가능합니다. S-LAH79 (Ohara) substrate는 Abbe Number가 28.3, density가 5.23g/cm3, 그리고 linear expansion 계수가 6.0 microns/m°C (-30 ~ 70°C)입니다. TECHSPEC® High Index Ball Lenses는 endoscopy, bar code scanning, aspheric lenses용 ball pre-form, 그리고 sensor 어플리케이션에 이상적으로 사용할 수 있습니다.
1-800-363-1992
본사 및 지사별 연락처 확인하기
견적 요청 도구
재고 번호 입력 필요
Copyright 2025, 에드몬드옵틱스코리아 사업자 등록번호: 110-81-74657 | 대표이사: 앙텍하우 | 통신판매업 신고번호: 제 2022-서울마포-0965호, 서울특별시 마포구 월드컵북로 21, 7층 (서교동, 풍성빌딩)