제품이 장바구니에 추가됨
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® 부품은 에드몬드 옵틱스가 설계, 사양 지정 및 제조하는 제품입니다. 더 알아보기

6.0mm Diameter x 12.0mm FL, 532nm V-Coat, PCX Lens

633nm Laser Line Coated Plano-Convex (PCX) Lenses

633nm Laser Line Coated Plano-Convex (PCX) Lenses Any of our lenses with a diameter of 5mm or greater can be specified with blackened edges. To specify the blackening, simply append a –INK to the BBAR coated stock number.
×
재고 번호 #65-470 3~5일내 배송
×
기타 코팅 옵션
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
KRW 65,300
수량 1-9
KRW 65,300
수량 10+
KRW 58,700
가격(부가세 별도)
견적 요청
제품 정보 다운로드

제품사양

General

Type:
Plano-Convex Lens

Physical & Mechanical Properties

Diameter (mm):
6.00 +0.0/-0.025
Centering (arcmin):
<1
Center Thickness CT (mm):
1.60 ±0.05
Edge Thickness ET (mm):
0.83
Clear Aperture CA (mm):
5.4
Bevel:
Protective bevel as needed

Optical Properties

Effective Focal Length EFL (mm):
12.00 @ 587.6nm
Back Focal Length BFL (mm):
10.94
Coating:
Laser V-Coat (532nm)
Coating Specification:
Rabs <0.25% @ 532nm
Substrate: Many glass manufacturers offer the same material characteristics under different trade names. Learn More
Surface Quality:
40-20
Power (P-V) @ 632.8nm:
1.5λ
Irregularity (P-V) @ 632.8nm:
λ/4
Focal Length Tolerance (%):
±1
Radius R1 (mm):
6.20
f/#:
2.00
Numerical Aperture NA:
0.25
Design Wavelength DWL (nm):
532
Damage Threshold, By Design: Damage threshold for optical components varies by substrate material and coating. Click here to learn more about this specification.
5 J/cm2 @ 532nm, 10ns

Regulatory Compliance

RoHS 2015:
Certificate of Conformance:
Reach 235:

제품설명

EO의 standard TECHSPEC® Plano-Convex lenses는 다양한 레이저 라인 V-Coat AR 코팅 옵션을 적용할 수 있는 제품입니다. 특정 레이저 파장에서 출력을 극대화하도록 설계된 이 렌즈는 저출력 HeNe, Diode, Nd:YAG 레이저 광원을 활용하는 용도에 사용하기 적합합니다. TECHSPEC® Plano-Convex lenses는 설계 파장에서 표면당 0.25% 미만의 최대 반사율을 비롯해 여러 개의 광학 부품을 사용하는 용도에서 뛰어난 투과율을 제공합니다.

제품자료

Compatible Mounts

제목  Type 제품 비교하기 재고 번호   가격(부가세 별도)  구입하기
6.0mm Optic Dia., Optic Mount Fixed #64-552 KRW 44,200
견적 요청
  • 3~5일내 배송
    ×
 
영업 & 기술 지원
 
본사 및 지사별 연락처 확인하기
빠른
견적 요청 도구
재고 번호 입력 필요