제품이 장바구니에 추가됨
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® 부품은 에드몬드 옵틱스가 설계, 사양 지정 및 제조하는 제품입니다. 더 알아보기

6.0mm Diameter x 72.0mm FL, 633nm V-Coat, PCX Lens

633nm Laser Line Coated Plano-Convex (PCX) Lenses

633nm Laser Line Coated Plano-Convex (PCX) Lenses Any of our lenses with a diameter of 5mm or greater can be specified with blackened edges. To specify the blackening, simply append a –INK to the BBAR coated stock number.
×
재고 번호 #69-421 3~5일내 배송
×
기타 코팅 옵션
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
KRW 66,000
수량 1-9
KRW 66,000
수량 10+
KRW 59,500
가격(부가세 별도)
견적 요청
제품 정보 다운로드

제품사양

General

Type:
Plano-Convex Lens

Physical & Mechanical Properties

Diameter (mm):
6.00 +0.0/-0.025
Centering (arcmin):
<1
Center Thickness CT (mm):
1.60 ±0.05
Edge Thickness ET (mm):
1.48
Clear Aperture CA (mm):
5.4
Bevel:
Protective bevel as needed

Optical Properties

Effective Focal Length EFL (mm):
72.00 @ 587.6nm
Back Focal Length BFL (mm):
70.97
Coating:
Laser V-Coat (633nm)
Coating Specification:
Rabs <0.25% @ 633nm
Substrate: Many glass manufacturers offer the same material characteristics under different trade names. Learn More
Surface Quality:
40-20
Power (P-V) @ 632.8nm:
1.5λ
Irregularity (P-V) @ 632.8nm:
λ/4
Focal Length Tolerance (%):
±1
Radius R1 (mm):
37.22
f/#:
12.00
Numerical Aperture NA:
0.04
Design Wavelength DWL (nm):
633
Damage Threshold, By Design: Damage threshold for optical components varies by substrate material and coating. Click here to learn more about this specification.
5 J/cm2 @ 633nm, 10ns

Regulatory Compliance

RoHS 2015:
Certificate of Conformance:
Reach 235:

제품설명

당사의 standard TECHSPEC® Plano-Convex lenses는 다양한 레이저라인 V-Coat AR 코팅 옵션을 이용할 수 있습니다. 지정된 레이저 파장에서 출력량이 최대가 되도록 설계된 이 렌즈는 저출력 HeNe, Diode, Nd:YAG 레이저 광원을 사용하는 용도에 안성맞춤인 제품입니다. 또한 설계 파장에서 표면당 최대 반사율이 0.25% 미만으로서 다중 광학 부품을 사용하는 어플리케이션에서 뛰어난 투과율을 제공합니다.

제품자료

관련제품

주문제작

에드몬드옵틱스는 특정 어플리케이션 요건을 충족할 수 있는 광학 및 이미징 부품에 대한 포괄적인 맞춤형 제조 서비스를 제공합니다. 에드몬드옵틱스는 프로토타입 개발, 본격적인 생산 준비 단계 등 단계와 관계없이 고객의 니즈를 충족하는 유연한 솔루션을 제공합니다. 에드몬드옵틱스의 엔지니어는 전 개발 과정을 지원합니다.

에드몬드옵틱스의 제조 역량:

  • 맞춤형 치수, 소재, 코팅 등
  • 고정밀 표면 품질 및 평탄도
  • 정밀 공차나 복잡한 구조
  • 프로토타입 제작부터 대량 생산에 이르는 생산 확장성

자세한 내용은 에드몬드옵틱스의 맞춤형 제조 역량 페이지를 확인하거나 여기로 문의 바랍니다.

연계하여 사용 가능한 제품

호환 마운트

제목  Type 제품 비교하기 재고 번호   가격(부가세 별도)  구입하기
6.0mm Optic Dia., Optic Mount Fixed #64-552 KRW 44,200
견적 요청
  • 3~5일내 배송
    ×
 
영업 & 기술 지원
 
본사 및 지사별 연락처 확인하기
빠른
견적 요청 도구
재고 번호 입력 필요
This site is protected by VikingCloud's Trusted Commerce program