제품이 장바구니에 추가됨

60mm, Metric Rotary Stage

60mm Dia. Precision Rotary Stage, #55-029

60mm Dia. Precision Rotary Stage, #55-029 60mm Dia. Metric Rotary Stage, #55-030 #55-037 #55-038
×
재고 번호 #55-029 20+개 보유
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
KRW 651,166
가격(부가세 별도/Tax excluded)
수량 1-4 KRW 651,166 개당
수량 5+ KRW 574,431 개당
더 필요하신가요? 견적 요청
제품 정보 다운로드

제품사양

General

Type:
Metric

Physical & Mechanical Properties

Type of Movement:
Rotary
Guide System:
Slide-Fit
Stage Size (mm):
60 Dia.
Travel (°):
±5 (Fine), 360 (Coarse)
Center Hole:
M16 x 1
Concentricity (μm):
20
Construction:
Aluminium Stage
Increments:
5'
Load Capacity (kg):
5
Travel Per Knob Rotation (arcmin):
23.0
Weight (kg):
0.25

Hardware & Interface Connectivity

Type of Drive:
Metric Micrometer

Threading & Mounting

Mounting Threads:
(1) M16 x 1, (4) M4 x 0.7, (4) M3 x 0.5

Regulatory Compliance

RoHS 2015:
Certificate of Conformance:
Reach 247:

제품설명

  • 정밀 마이크로미터 드라이브 및 수동식 드라이브 옵션
  • 360°의 코스식(Coarse) 회전
  • Micrometer Drive 모델은 ±5°의 미세한 회전 제공
  • 블랙 아노다이징 처리된 알루미늄 구조

Metric Rotary Stages에는 슬라이드 장착 가이드 시스템이 탑재되어 있어 360°의 코스식(Coarse) 회전이 가능합니다. Micrometer drive 모델은 어느 위치에서도 ±5°의 정밀 각도 조절이 가능하도록 코스식 움직임과 미세한 움직임 사이를 전환할 수 있는 클램프 메커니즘과 metric micrometer를 특징으로 합니다. Manual drive 모델은 1° 씩 증분되는 360° 의 코스식(Coarse) 움직임과 함께 부드러운 수동 조절을 제공합니다. Metric Rotary Stages는 스테이지의 위치를 고정할 수 있는 잠금 메커니즘을 특징으로 합니다. 브레드보드에 장착할 경우에는 Metric Base Plates를 사용하십시오.

제품자료

 
영업 & 기술 지원
 
본사 및 지사별 연락처 확인하기
빠른
견적 요청 도구
재고 번호 입력 필요