제품이 장바구니에 추가됨

60mm Motorized Rotary Stage, Integrated Controller, Rotary Encoder

Zaber™ 상세 정보 보기
60mm Motorized Rotary Stage, #15-291

60mm Motorized Rotary Stage, #15-291

×
재고 번호 #25-043 품절/문의요망
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
KRW 4,277,500
수량 1+
KRW 4,277,500
가격(부가세 별도)
견적 요청
제품 정보 다운로드

제품사양

General

Type:
Universal (Metric & English)
Encoder:
Yes
Model Number:
Zaber X-RSW60A-E03
Note:
Requires a 24-48 VDC power supply and either #15-295 for USB connectivity or #15-297 for RS-232 connectivity. A data cable (#15-296 or #15-299) can be used to daisy chain multiple stages together to control simultaneously.
Encoder Type:
Rotary Quadrature Encoder

Physical & Mechanical Properties

Type of Movement:
Rotary
Stage Size (mm):
82.6 x 144.8
Travel (°):
360
Accuracy (°):
0.08, Unidirectional
Backlash (°):
<0.04
Center Hole:
23mm Clear Aperture to hold a 25mm (1") Dia. Optic (up to 3mm Thick)
Load Capacity (kg):
20
Load Capacity (N):
200
Repeatability (°):
<0.02
Resolution (μrad):
4.1
Speed (°/s):
0.0001 to 115
Weight (kg):
0.66
Table Diameter (mm):
60
Encoder Resolution:
200 CPR
Max. Continuous Torque (N⋅cm):
225

Electrical

Maximum Operating Current (mA):
950

Hardware & Interface Connectivity

Type of Drive:
Stepping Motor
Power Supply:
Not included, see the Accessories tab for recommended 24 to 48V Power Supply & Tech Info tab for connector information.
Computer Interface:
USB with #15-295 RS-232 with #15-297

Environmental & Durability Factors

Operating Temperature (°C):
0 - 50

Regulatory Compliance

RoHS 2015:
Certificate of Conformance:
Reach 247:

제품설명

  • 고해상도, 360° 연속 회전
  • 모터 및 컨트롤러 내장
  • 제어 방식: 수동 / RS-232 시리얼 인터페이스
  • 별도의 액세서리로 판매되는 전원 공급 장치 및 데이터 케이블
  • 내장형 200 CPR(Counts per Revolution) 모터 장착 엔코더와 사용 가능

해당 제품은 상단 및 하단 플레이트에 1” 혹은 25mm 광학 부품을 고정하고 정밀 360° 회전이 가능하도록 설계되었습니다. 컴팩트한 베어링 설계로 최대 20kg(45lb)의 하중을 견딜 수 있으며 4.1μrad 해상도로 회전 운동을 합니다. 엔코더 버전은 스테퍼 모터에 내장된 200 CPR(Counts per Revolution) Rotary Quadrature 엔코더가 있고 이동 거리와 관계 없이 사용이 가능합니다. 해당 제품은 스테이지 뒷면에 가변저항(potentiometer)이 있어 수동으로 위치를 편리하게 제어할 수 있습니다.

참고: 24 - 48VDC 전원 공급 장치(범용), 데이지 체인 방식 데이터 케이블, PC 인터페이스 케이블(USB/RS-232) 등 액세서리가 별도로 판매됩니다. 또한, Zaber™ High Precision Motorized Stage System과 동일한 액세서리를 사용합니다.

제품자료

액세서리

제목 제품 비교하기재고 번호  가격(부가세 별도) 구입하기
6ft Data Cable, 4-pin Male to Female M8 #15-299 KRW 34,800   견적 요청
  • 품절/문의요망
    ×
24V Power Supply with Tinned Leads #33-773 KRW 133,000   견적 요청
  • 품절/문의요망
    ×
Power Terminal Block, 2 pin, 5mm Pitch #15-304 KRW 7,300   견적 요청
  • 3~5일내 배송
    ×
Serial Adapter Cable with M8 Female Plug #15-297 KRW 27,600   견적 요청
  • 3~5일내 배송
    ×
2ft Data Cable, 4-pin Male to Female M8 #15-296 KRW 21,800   견적 요청
  • 품절/문의요망
    ×
USB to Serial Converter Cable with M8 Female Plug #15-295 KRW 65,300   견적 요청
  • 3~5일내 배송
    ×

관련제품

연계하여 사용 가능한 제품

 
영업 & 기술 지원
 
본사 및 지사별 연락처 확인하기
빠른
견적 요청 도구
재고 번호 입력 필요
This site is protected by VikingCloud's Trusted Commerce program