제품이 장바구니에 추가됨
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® 부품은 에드몬드 옵틱스가 설계, 사양 지정 및 제조하는 제품입니다. 더 알아보기

60mm Telecentric Backlight Illuminator

60mm Telecentric Backlight Illuminator, #35-429

×
재고 #35-429 3~5일내 배송
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
KRW 1,537,000
수량 1+
KRW 1,537,000
가격(부가세 별도)
견적 요청
참고: 사용 시 이 아이템에는 액세서리가 필수입니다 | 더 알아보기
제품 정보 다운로드
Diameter (mm):
79.00
Length (mm):
151.50
Type of Illumination:
Specialty
Note:
Aperture is not adjustable
Manufacturer:
Edmund Optics®
Geometry:
Backlight
Beam Diameter (mm):
60
Light Mount Inner Diameter (mm):
8

Regulatory Compliance

Certificate of Conformance:

제품명

TECHSPEC® Telecentric Backlight Illuminators use the optical design principal of telecentricity to illuminate objects with truly collimated light and produce high contrast, silhouetted images. Standard backlights are diffuse to avoid hot spots, but these diffuse reflections can also reduce edge contrast. TECHSPEC® Telecentric Backlight Illuminators have collimated light rays (not diffuse) to increase edge contrast, thereby increasing measurement accuracy. Used in combination with a telecentric imaging lens, these illuminators are ideal for machine vision applications that require accurate measurements and are compatible with 8mm coaxial LEDS or ¼" (0.312") fiber optic light guides.

Note: Additional light source and light source power supply required for operation.

제품군의 상세 설명

  • 광학적으로 빛을 시준시켜 Edge Contrast 증가
  • 우수한 Collimation 능력으로 Telecentric Lens와 함께 사용하기 적합
  • 8mm Coaxial LED 또는 ¼” (0.312”) Fiber Light Guide와 손쉽게 호환
TECHSPEC® Telecentric Backlight Illuminators는 telecentricity의 광학적 설계 원리를 이용하여 실제로 시준되는 광으로 피사체를 비추기 때문에 실루엣이 드러나는 이미지와 높은 콘트라스트를 생성합니다. Standard backlight는 hot spot을 피하기 위해 분산(diffuse)을 띄지만, 이러한 확산 반사는 또한 edge의 콘트라스트를 줄이기도 합니다. TECHSPEC® Telecentric Backlight Illuminators는 빛의 확산이 아닌 시준을 통해 edge의 콘트라스트를 증가시킴으로써, 측정 정밀도를 향상시킬 수 있습니다. Telecentric imaging lens와 조합을 이루어 사용할 경우, 이 illuminator는 정확한 측정이 요구되는 머신 비전 어플리케이션에 사용하기 적합하며, 8mm Coaxial LED 또는 ¼” (0.312”) Fiber Light Guide와 호환이 가능합니다.

참고: 작동 시 light source 및 light source power supply 추가로 필요함.

기술 정보

기술 정보

 

TELECENTRIC ILLUMINATION을 사용해야 하는 이유는?

  • 일반 backlight illumination에 비해 edge contrast가 향상됨
  • 정밀 측정 어플리케이션에 적합
  • 미세 결함 감지, 측정 정밀도 및 반복 정확도가 뛰어남
  • 조명의 광원과 피사체 사이의 거리가 증가함
Clear Edge Silhouette from Telecentric Illuminator System
Blurry Edges from Standard Backlight System
Collimated Light Rays from a Telecentric Illuminator
Diffuse Reflections from a Standard Backlight
                           
그림 1: Telecentric illumination (좌)과 일반 backlighting (우)을 사용해서 얻게 된 edge contrast의 비교. Telecentric illuminator로 시준된 빛은 contrast가 높은 실루엣을 만들어내고 이에 반해 일반 backlight의 확산 반사는 edge 부분에 blur가 생기게 합니다.

 

NUMERICAL APERTURE (NA) 매칭의 중요성

  • 사용자의 조명 광원과 이미징 렌즈의 NA를 일치시킴으로써 시스템의 효율성을 최대치로 향상
  • 조명 광원의 NA가 이미징 렌즈의 NA보다 작다면 인위적인 비네팅 현상이 유도됨
  • 이미징 렌즈를 채우지 않으면(underfilling) 피사체의 정보가 손실되는 결과를 불러옴
  • 이미징 렌즈를 과도하게 채우면(overfilling) 빛의 일부를 허비하게 되지만, underfilling보다는 바람직함
Underfilling occurs if the NA of the illumination source is smaller than the NA of the imaging lens, reducing contrast and resulting in loss of object information. Green lines represent the NA of the illumination source and blue lines represent the NA of the imaging lens.
그림 2a: Underfilling은 조명 광원의 NA가 이미징 렌즈의 NA보다 작을 때 발생하며, contrast를 감소시키고 피사체의 정보를 유실시킵니다. 녹색선은 조명 광원의 NA를 나타내고 파란색선은 이미징 렌즈의 NA를 나타냅니다.
Overfilling occurs if the NA of the illumination source is larger than the NA of the imaging lens, causing some light to be wasted. Overfilling is preferable than underfilling, but the NA’s should be as close as possible to reduce the amount of light loss.
그림 2b: Overfilling은 조명 광원의 NA가 이미징 렌즈의 NA보다 클 때 발생하며, 빛의 일부를 낭비하게 합니다. Overfilling이 underfilling보다 낫긴 하지만, 빛의 손실을 줄일 수 있도록 가능하다면 근접한 NA를 사용해야 합니다.
 
영업 & 기술 지원
 
혹은 지사별 연락처 확인
사용이 간편한
견적 도구
재고번호 입력 후 바로 시작