제품이 장바구니에 추가됨

60mm Travel, X-Axis Rack & Pinion Stage - M16

X-Axis Metric Stage - M16

×
재고 번호 #55-026 3~5일내 배송
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
KRW 439,400
수량 1-9
KRW 439,400
수량 10+
KRW 388,200
가격(부가세 별도)
견적 요청
제품 정보 다운로드

제품사양

General

Type:
Metric
Note:
With locking lever

Physical & Mechanical Properties

Type of Movement:
Linear (X)
Guide System:
Dovetail
Stage Size (mm):
80 x 34
Travel (mm):
60 (±30)
Center Hole:
M16 x 1
Construction:
Rack and Pinion: Brass
Stage: Aluminum
Load Capacity (kg):
10
Travel Per Knob Rotation (mm):
20
Weight (kg):
0.3
Resolution (mm):
0.1

Hardware & Interface Connectivity

Type of Drive:
Rack and Pinion

Threading & Mounting

Mounting Threads:
(1) M16 x 1, (6) M4 x 0.7

Regulatory Compliance

RoHS 2015:
Certificate of Conformance:
Reach 247:

제품설명

Use 120mm x 70mm Metric Base Plate (#54-977) to connect Rack and Pinion Stages to breadboards. Z Axis Right Angle Brackets are available for use with stages that support Z axis translation.
  • Brass Rack과 Pinion이 있는 Aluminum Stage
  • 20mm Travel / Knob 회전
  • Scale은 1mm 증분과 잠금 레버를 특징으로 함
  • Basic Rack and Pinion Stage도 이용 가능함

Rack and Pinion Stages는 높은 load capacity와 정확도에 더해 긴 travel이 필요한 다양한 용도에 적합합니다. Rack and Pinion Stage는 다양한 translation axis에 사용할 수 있습니다.

참고: Rack and Pinion Stage를 breadboard에 연결하려면 120mm x 70mm Metric Base Plate (#54-977)를 사용하십시오. Z Axis Right Angle Bracket을 사용해 Z axis translation을 지원하는 stage와 사용할 수 있습니다.

제품자료

액세서리

제목 제품 비교하기재고 번호  가격(부가세 별도) 구입하기
120 x 70mm Metric Base Plate #54-977 KRW 121,800 수량 10+ KRW 107,900   견적 요청
  • 3~5일내 배송
    ×
M6 Post Holder with Male Stud #64-374 KRW 90,600 수량 10+ KRW 80,500   견적 요청
  • 3~5일내 배송
    ×
¼-20 Post Holder with Male Stud #64-375 KRW 90,600 수량 10+ KRW 80,500   견적 요청
  • 3~5일내 배송
    ×
½" Diameter Post Holder #64-376 KRW 81,200 수량 10+ KRW 72,200   견적 요청
  • 3~5일내 배송
    ×

관련제품

연계하여 사용 가능한 제품

 
영업 & 기술 지원
 
본사 및 지사별 연락처 확인하기
빠른
견적 요청 도구
재고 번호 입력 필요