제품이 장바구니에 추가됨

60mm x 60mm Mounting Stage Size, Metric Z-Axis Stage

×
재고 번호 #55-032 3개 보유
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
KRW 940,905
가격(부가세 별도/Tax excluded)
수량 1-4 KRW 940,905 개당
수량 5+ KRW 833,785 개당
더 필요하신가요? 견적 요청
제품 정보 다운로드

제품사양

General

Type:
Metric

Physical & Mechanical Properties

Type of Movement:
Linear (Z)
Guide System:
Crossed Roller Bearing
Stage Size (mm):
60 x 60
Center Hole:
M16 x 1
Construction:
Aluminium Stage
Height Adjustment (mm):
±5
Load Capacity (kg):
5
S.H.C.S. C'bore:
(4) 4.5mm Diameters on 50mm Sq.
Straight Line Accuracy (μm):
3
Travel Per Knob Rotation (mm):
0.5
Weight (kg):
0.33

Hardware & Interface Connectivity

Type of Drive:
Metric Micrometer

Threading & Mounting

Mounting Threads:
(1) M16 x 1, (8) M4 x 0.7

Regulatory Compliance

RoHS 2015:
Certificate of Conformance:
Reach 247:

제품설명

  • 미세한 Micrometer 움직임
  • 4가지 크기로 가능
  • Black anodized 알루미늄
  • 고정 knob

정밀한 수직의 translation 스테이지는 광학 부품을 위한 micrometer 움직임을 제공합니다. Knob의 회전 한번은 0.5mm 움직임과 같습니다. 25mm와 40mm의 높이조절은 ±2.5mm이고 60mm와 80mm은 ±5.0mm 입니다.

40mm 정사각형, 8mm 두꺼운 마운팅 어댑터 plate #58-290은 M3 구멍에 마운트 되고 ¼-20 이나 M6 소켓 head cap 나사에 카운터보로 사용됩니다. #55-029, #55-030, #55-031, #55-838, #55-839 스테이지와 호환됩니다.

60mm square Z-Axis Stage (#55-032)와 80mm square Z-Axis Stage (#56-335)는 #54-687, #55-459, #55-527, #55-840, #55-841, #56-335, #56-336 제품과 호환됩니다.

제품자료

 
영업 & 기술 지원
 
본사 및 지사별 연락처 확인하기
빠른
견적 요청 도구
재고 번호 입력 필요