제품이 장바구니에 추가됨
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® 부품은 에드몬드 옵틱스가 설계, 사양 지정 및 제조하는 제품입니다. 더 알아보기

615nm CWL, 12.5mm Dia, 20nm Bandwidth, OD 6 Fluorescence Filter

×
재고 #87-739 3~5일내 배송
×
Additional Bandwidths
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
KRW 377,000
수량 1-5
KRW 377,000
수량 6+
KRW 313,200
가격(부가세 별도)
견적 요청
제품 정보 다운로드

Product Details

Type:
Bandpass Filter

Physical & Mechanical Properties

Diameter (mm):
12.50 +0.00/-0.10
Clear Aperture CA (mm):
8.69
Thickness Tolerance (mm):
±0.1
Construction:
Mounted in Black Anodized Ring
Physical Durability:
Adhesion per MIL-PRF-13830B, Section C.4.5.12
Moderate abrasion per MIL-PRF-13830B, Section C.4.5.11
Cleaning per MIL-C-48497A Section 4.5.4.2
Substrate Thickness (mm):
2.00 ±0.25

Optical Properties

Angle of Incidence (°):
0 ±5
Bandwidth (nm):
20.00
OD 6 Blocking Wavelength Range (nm):
300 - 592 & 638 - 850
Optical Density OD (Average):
≥6.0
Average Transmission (%):
>93 over Bandwidth
Center Wavelength CWL (nm):
615.00
Full Width-Half Max FWHM (nm):
26.00
Substrate: Many glass manufacturers offer the same material characteristics under different trade names. Learn More
Fused Silica (Corning 7980)
Coating:
Hard Coated
Surface Quality:
60-40
Transmission (%):
93.00
Blocking Wavelength Range (nm):
250 - 1100
Transmitted Wavefront, RMS:
λ/4 (prior to coating)

Threading & Mounting

Mount Thickness (mm):
3.5 ±0.1

Environmental & Durability Factors

Environmental Durability:
Humidity per MIL-STD-810H, Section 507.6
Temperature per MIL-STD-810H, Section 501.7 and 502.7

Additional Info

Compatible Fluorophore:
Alexa Fluor® 594 Emission / Cy3 Emission

Regulatory Compliance

RoHS 2015:
Certificate of Conformance:
REACH 241:

제품군의 상세 설명

해당 제품은 형광 이미징 어플리케이션에 널리 사용되는 형광단에 적합합니다. 또한, 투과 대역 외부에서 투과율이 93% 이상, 차단율이 OD 6.0 이상인 여기/방출 필터로 구성되어 있습니다. 해당 제품은 DNA 염기서열 분석기, PCR(중합효소 연쇄반응) 테스트 플랫폼 등 생체 의학 장비는 물론 분광법 및 임상화학 어플리케이션에 적합합니다. 하드 스퍼터링 코팅 처리된 필터가 블랙 아노다이징 처리된 링에 장착되어 있는 구조입니다.

각 여기/방출 필터와 호환되는 형광단의 전체 목록은 형광 현미경용 형광단 및 광학 필터 편을 확인하세요.

여기/방출 필터는 현미경 및 이미징 어플리케이션에서 중요한 광학 부품입니다. 최첨단 기술이 적용된 필터는 신호 대 잡음비(s/n)를 향상시키고, 콘트라스트를 개선하며, 광학 이미징 어플리케이션에서 탁월한 성능을 제공하도록 설계되었습니다. 여기 필터는 시료의 형광단을 여기시키는 특정 파장 대역을 분리하여 형광을 방출합니다. 반면에 방출 필터는 방출된 형광만 투과시키고 여기광을 차단함으로써 선명하고 정확한 이미지를 생성합니다. 이러한 필터는 다양한 현미경 기술에서 정밀한 이미징과 정확한 형광 검출을 위해 필수적입니다.

형광 밴드패스 필터는 다양한 형광 현미경 시스템 및 이미징 기술에 적합한 여러 기능을 제공합니다. 필터는 제조 시 고품질 소재를 사용하고 최첨단 광학 코팅 처리하여 탁월한 스펙트럼 성능을 제공하고 광누출을 최소화합니다. 따라서 이미지 선명도와 정확도가 뛰어납니다.

밴드패스 필터는 특정 파장 대역 내에서 투과율이 최대가 되도록 최적화되어 있으므로 형광 신호를 배경 노이즈로부터 효과적으로 분리하여 감도를 향상시키고 형광단을 보다 정확하게 검출합니다. 여기 필터는 필터가 원하는 여기 파장에서 93% 이상의 우수한 투과율(일반값)을 제공하는 동시에 가파른 스펙트럼 컷오프를 유지하여 그 외 파장의 투과율은 0.001% 미만으로 최소화하도록 설계되었습니다. 방출 필터는 여기 필터와 성능이 동일합니다. 원하는 방출 파장에서 93% 이상의 우수한 투과율(일반값)을 제공하는 동시에 여기 필터와 동일한 수준의 가파른 스펙트럼 컷오프를 유지하여 그 외 파장의 간섭을 최소화하도록 설계되었습니다. 필터의 높은 투과율은 형광 신호의 손실을 최소화하면서 최적의 신호 강도를 제공합니다.

이러한 필터는 Nikon, Olympus, Zeiss의 현미경과 호환되도록 설계되어 공초점 현미경, 광시야 형광 현미경, 다광자 현미경 등 다양한 이미징 어플리케이션에 적합합니다. 에드몬드옵틱스의 필터는 세포/생세포/조직 이미징 등 이미징 유형과 관계없이 일관되고 신뢰할 수 있는 결과를 제공하도록 설계되었습니다.

일반적인 형광 이미징 어플리케이션으로는 형광 현미경, 면역형광, FRET, FISH, 생세포 이미징, 고처리량 검사 등이 있습니다. 이러한 기술은 형광 분자나 염료를 사용하여 시료의 특정 구조, 분자, DNA 서열을 시각화합니다. 생세포 이미징은 살아있는 세포의 동적 과정을 관찰하는 반면, 처리량 검사는 여러 시료에서 특정한 특징이나 특성을 확인합니다.

에드몬드옵틱스의 필터는 세포 역학, 단백질 국소화, 분자 상호 작용 등 연구 내용과 관계없이 더 선명하고 정확한 결과를 확실하게 제공합니다. 또한, 견고한 고성능 설계 덕분에 정확하고 효율적인 형광 이미징이 용이하며, 과학 실험의 신뢰성과 반복성을 높이는 데 기여합니다. 까다로운 실험실 사용 조건을 통과할 수 있게 제조되었으므로 연구 및 이미징 어플리케이션에서 성능을 오래 유지하고 신뢰도가 높은 결과를 제공합니다.

지금 바로 에드몬드옵틱스의 필터 제품군을 살펴보고 현재 사용 중인 형광 현미경 설정에 활용할 수 있는지 그 가능성을 확인하세요.

All mounted TECHSPEC® Optical Filters have an arrow on the side of the mount that points to the filter-coated surface for quick reference. Filter oriented such that arrow points to filter coated surface S1. Anti-reflective (AR) coating is applied to S2.
All mounted TECHSPEC® Optical Filters have an arrow on the side of the mount that points to the filter-coated surface for quick reference. Filter oriented such that arrow points to filter coated surface S1. Anti-reflective (AR) coating is applied to S2.
Filter

Confocal Microscopy

Confocal microscopy provides high resolution, elimination of out-of-focus glare due to spatial filtering, and reduction of light-induced damage to the sample.

바로 보기

Shortpass와 Longpass Filter를 이용한 Custom Bandpass Filter의 제작

Do stock filters not meet your bandwidth or CWL requirements? Learn how custom bandpass filters are created using short or longpass filters at Edmund Optics.

바로 보기

광학 필터의 배치 방향

Unsure which side of your filter should face the light source? Learn how to determine the filter orientation of your TECHSPEC filter at Edmund Optics.

바로 보기

Optical Filter 리뷰

Optical Filters are used to selectively transmit or block certain wavelengths or wavelength ranges within optical systems.

바로 보기

Optical Filter Coatings: Comparison of Traditional and Hard-Sputtered

Confused about the differences between traditional-coated and hard-coated optical filters?

바로 보기

Selecting Color Filter Glass for Life Science Applications

What type of material should I look for in a filter?

How are notch filters designed and manufactured?

Bandpass Filter

Bandwidth(밴드폭)

Cavity

Dichroic Coating

Dichroic Filter

Filter, Colored Glass

Ripple

Trending in Optics: The Future of Optical Filters

New optical filters are being developed due to the advancements in applications and technologies. Learn more about the future of filters at Edmund Optics.

바로 보기

Fluorescence Microscopy를 위한 Fluorophores 및 Optical Filters

Want to know more about fluorophores and optical filters for fluorescence microscopy? Find out more information and in stock optical filters at Edmund Optics.

바로 보기

광학 필터

Do you want to learn about optical filters? Find terminology, fabrication techniques, a selection guide, and application examples at Edmund Optics.

바로 보기

Filtering in Machine Vision

While working with machine vision, there are different types of filters that can be used to alter the image. Find out about the different types at Edmund Optics.

바로 보기

Optical Polarizers 리뷰

Polarizers are used in a wide range of imaging and research and development applications.

바로 보기

Manipulating Wavebands: Color & Filters

Nick Sischka explains why color consideration and illumination are so important for machine vision in this hands-on demonstration from the Edmund Optics 2021 Imaging Innovation Summit.

바로 보기

What happens when a filter is tilted?

How do I determine which side of my filter is coated?

Blocking(차단)

Blocking Range(차단 범위)

Central Wavelength (CWL)

Cold Mirror

Full Width at Half Maximum (FWHM)

Interference Filter

Notch Filter

Peak Transmittance

Rugate Notch Filter

Shortpass Filter

레이저 조명을 이용한 형광 이미징

Fluorescence imaging systems are composed of three major components, an illumination source, a photo-activated fluorophore sample, and detector.

바로 보기

How do I clean my filters?

What is the largest diameter filter available from Edmund Optics®?

What are some of the most common filter substrates?

How do I select the right filter for my application?

What types of filters can Edmund Optics® manufacture?

Do you have mounts for square or rectangular optics?

Cut-Off Wavelength

Cut-On Wavelength

Filter

Fluorescent Filter

Optical Density (OD)

Stopband

광학 현미경 용도: Fluorescence (형광)

Wondering how fluorescence microscopy works? Find out about the technique, systems, and more at Edmund Optics.

바로 보기

Basic Principles of Raman Scattering and Spectroscopy

Raman spectroscopy is a technique used to identify the chemical composition of samples based on how light scatters off of them. Learn more & view related optics

바로 보기

Fluorescence Microscopy: Imaging Filters가 장착된 In-Line Illumination

Want to know about fluorescence microscopy? Read this article by a Biomedical Product Line Engineer at Edmund Optics to learn more.

바로 보기

보호용 플라스틱 코팅 제거

A protective plastic coating protects a variety of our flat optics, such as optical windows, optical mirrors, and beamsplitters, from scratches during shipping.

바로 보기

Parallelism

Surface Flatness

How do I clean my optics?

Clear Aperture (CA)

EO의 글로벌 제조 설비

Edmund Optics® (EO) manufactures millions of precision optical components and subassemblies every year in our 5 global manufacturing facilities.

바로 보기

에드몬드 옵틱스의 계측 기술: 핵심 부품 제조 시 계측 공정

Learn about the metrology that Edmund Optics® uses to guarantee the quality of all optical components and assemblies.

바로 보기
제목  Type 제품 비교하기 재고 번호   가격(부가세 별도)  구입하기
12.5/12.7mm Optic Dia., SM05 Thin Mount, M4 Fixed #13-789 KRW 26,500
견적 요청
  • 3~5일내 배송
    ×
12.5/12.7mm Optic Dia., SM05 Thin Mount, 8-32 Fixed #13-790 KRW 26,500
견적 요청
  • 3~5일내 배송
    ×
12.5/12.7mm Optic Dia., E-Series Kinematic Mount Adjustable - Tip-Tilt #15-865 KRW 57,300
견적 요청
  • 3~5일내 배송
    ×
12.5/12.7mm Optic Dia., L-Slot Direct Mount Fixed #36-416 KRW 79,800
견적 요청
  • 3~5일내 배송
    ×
12.5/12.7mm Optic Dia., Side Flange Direct Mount Fixed #36-418 KRW 79,800
견적 요청
  • 3~5일내 배송
    ×
2.0 - 35.0mm Optic Dia., Three-Screw Adjustable Ring Mount Fixed #03-668 KRW 89,900
견적 요청
  • 3~5일내 배송
    ×
9.5 - 73.0mm Optic Dia., Three-Screw Adjustable Ring Mount Fixed #36-605 KRW 112,400
견적 요청
  • 3~5일내 배송
    ×
12.5/12.7mm Optic Dia., Kinematic Mount, 2-Screws Adjustable - Tip-Tilt #58-850 KRW 124,700
견적 요청
  • 품절/문의요망
    ×
12.5/12.7mm Optic Dia., L-Slot and Rotation Direct Mount Adjustable - Rotary #36-417 KRW 130,500
견적 요청
  • 3~5일내 배송
    ×
5.0 - 25.0mm Optic Height, Metric Bar-Type Optic Holder Fixed #55-529 KRW 137,800
견적 요청
  • 3~5일내 배송
    ×
12.5/12.7mm Optic Dia., Kinematic Mount, 3-Screws Adjustable - Tip-Tilt #58-853 KRW 139,200
견적 요청
  • 3~5일내 배송
    ×
12.5/12.7mm Optic Dia., Compact Kinematic Mount, 2-Screws Adjustable - Tip-Tilt #34-720 KRW 142,100
견적 요청
  • 3~5일내 배송
    ×
7.0 - 40.0 Optic Height, English Bar-Type Optic Holder Fixed #03-676 KRW 143,600
견적 요청
  • 3~5일내 배송
    ×
10.0 - 60.0mm Optic Height, Metric Bar-Type Optic Holder Fixed #55-530 KRW 146,500
견적 요청
  • 3~5일내 배송
    ×
12.5/12.7mm Optic Dia., Compact Kinematic Mount, 3-Screws Adjustable - Tip-Tilt #34-721 KRW 156,600
견적 요청
  • 3~5일내 배송
    ×
7.0 - 67.0 Optic Height, English Bar-Type Optic Holder Fixed #03-669 KRW 156,600
견적 요청
  • 3~5일내 배송
    ×
8.0 - 118.0 Optic Height, English Bar-Type Optic Holder Fixed #03-666 KRW 162,400
견적 요청
  • 3~5일내 배송
    ×
4.0 - 36.0mm Optic Dia., Self-Centering Jaw Clamp Fixed #16-077 KRW 213,200
견적 요청
  • 품절/문의요망
    ×
12.5/12.7mm Optic Dia., Stainless Steel Kinematic Mount, 2-Screws Adjustable - Tip-Tilt #26-814 신제품 KRW 217,500
견적 요청
  • 품절/문의요망
    ×
2"/50.8mm Diameter, Bar Type Lens / Filter Holder, Quick Start Optical Mounts Fixed #17-530 KRW 217,900
견적 요청
  • 품절/문의요망
    ×
12.5/12.7mm Optic Dia., Stainless Steel Kinematic Mount, 3-Screws Adjustable - Tip-Tilt #26-817 신제품 KRW 246,500
견적 요청
  • 품절/문의요망
    ×
12.5/12.7mm Optic Dia., X-Y Translating Optic Mount Adjustable - Linear (XY) #62-955 KRW 353,800
견적 요청
  • 3~5일내 배송
    ×
12.5/12.7mm Optic Dia., Top Adjust Kinematic Mount, Lead Screw Adjustable - Tip-Tilt #13-768 KRW 365,400
견적 요청
  • 3~5일내 배송
    ×
12.5/12.7mm Optic Dia., Top Adjust Kinematic Mount, Micrometer Adjustable - Tip-Tilt #13-769 KRW 391,500
견적 요청
  • 3~5일내 배송
    ×
5.0 - 100.0mm Optic Dia., Self-Centering Jaw Clamp Fixed #16-078 KRW 555,400
견적 요청
  • 3~5일내 배송
    ×
12.5/12.7mm Optic Dia., Precision Gimbal Mount Adjustable - Gimbal #84-640 KRW 569,900
견적 요청
  • 3~5일내 배송
    ×
12.5/12.7mm Optic Dia., X-Y-Z Translating Optic Mount Adjustable - Linear (XYZ) #62-958 KRW 581,500
견적 요청
  • 3~5일내 배송
    ×
 
영업 & 기술 지원
 
본사 및 지사별 연락처 확인하기
빠른
견적 요청 도구
재고 번호 입력 필요