제품이 장바구니에 추가됨

620nm, 6mW, 1000mA, SMA Connector, Fiber-Coupled LED

Fiber Coupled LEDs

Fiber Coupled LEDs

×
재고 번호 #23-736 1개 보유
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
KRW 1,232,500
가격(부가세 별도/Tax excluded)
수량 1+ KRW 1,232,500 개당
더 필요하신가요? 견적 요청
제품 정보 다운로드

제품사양

General

Operating Lifetime (hours):
~10,000
Contents of Kit:
1 x Mounted LED
1 x LED Driver
1 x SMA Cable for Modulation
1 x ø600µm, 1m Length, 0.22NA, MM Patchcord
Note:
5V DC Power Supply sold separately

Optical Properties

Color:
Red
Wavelength (nm):
620.00 (Nominal)
Bandwidth (nm):
18 (FWHM)

Electrical

Current (mA):
1000 (maximum)
Output Power (mW):
6 (typical, with ø600µm Core Fiber)
Forward Voltage (V) :
2.2

Hardware & Interface Connectivity

Connector:
SMA

Regulatory Compliance

RoHS 2015:
Certificate of Conformance:
Reach 233:

제품설명

  • 중심 파장: 375 - 1050nm
  • 열관리를 위한 방열판 포함
  • 연속/TTL/아날로그 변조 방식

해당 제품은 자외선(UV), 가시광선(VIS) 및 근적외선(NIR) 스펙트럼을 커버하는 폭넓은 공칭 파장 대역을 사용할 수 있습니다. SMA 커넥터와 슬롯 구멍이 있는 방열판에 마운팅된 1개의 LED로 구성되어 있어 광학 테이블에 쉽게 통합할 수 있습니다. 제품마다 포함되어 있는 1m 길이의 0.22NA, ø600µm SMA 케이블을 사용하면 Lightpath® Fiber Optic Collimator로 시준할 수 있습니다. 제품에 포함된 드라이버는 연속, TTL 및 아날로그 변조 방식으로 LED를 구동할 수 있으며 출력 광도를 조절할 수 있는 제어 노브가 있습니다. 저출력 레이저의 대체품으로 현미경 및 생명 과학 어플리케이션과 일반 실험실 연구에 사용하기에 적합합니다.

참고: 작동 시 별도로 판매되는 5VDC 전원 공급 장치가 필요합니다. 해당 국가에서 권장되는 전원 공급 장치는 액세서리 탭을 확인하세요.

제품자료

 
영업 & 기술 지원
 
본사 및 지사별 연락처 확인하기
빠른
견적 요청 도구
재고 번호 입력 필요