제품이 장바구니에 추가됨
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® 부품은 에드몬드 옵틱스가 설계, 사양 지정 및 제조하는 제품입니다. 더 알아보기

6.25mm Dia. x 12.5mm FL, VIS 0°, Inked, Achromatic Lens

×
재고 번호 #47-690-INK 10-15일
×
기타 코팅 옵션
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
KRW 113,800
수량 1-5
KRW 113,800
수량 6+
KRW 91,400
가격(부가세 별도)
견적 요청
제품 정보 다운로드

제품사양

General

Type:
Achromatic Lens

Physical & Mechanical Properties

Diameter (mm):
6.25 ±0.025
Clear Aperture CA (mm):
5.625
Centering (arcmin):
<1
Center Thickness CT (mm):
3.80 ±0.10
Center Thickness CT 1 (mm):
3.00 ±0.05
Center Thickness CT 2 (mm):
0.80 ±0.05
Edge Thickness ET (mm):
3.12
Bevel:
Protective bevel as needed

Optical Properties

Effective Focal Length EFL (mm):
12.50
Focal Length Tolerance (%):
±1
Back Focal Length BFL (mm):
10.36
Focal Length Specification Wavelength (nm):
587.6
Radius R1 (mm):
8.63
Radius R2 (mm):
-5.25
Radius R3 (mm):
-51.17
Substrate: Many glass manufacturers offer the same material characteristics under different trade names. Learn More
Surface Quality:
40-20
f/#:
2.00
Numerical Aperture NA:
0.25
Coating:
VIS 0° (425-675nm)
Coating Specification:
Ravg ≤0.4% @ 425 - 675nm
Power (P-V) @ 632.8nm:
1.5λ
Irregularity (P-V) @ 632.8nm:
λ/4
Wavelength Range (nm):
425 - 675

Regulatory Compliance

RoHS 2015:
Reach 209:
Certificate of Conformance:

제품설명

  • 0°의 입사각을 위한 디자인
  • 425 - 675nm에서 표면당 0.4% 미만의 반사율
  • MgF2VIS-NIR 코팅 처리된 Achromat 역시 이용 가능

Achromatic lens는 2개의 광학 요소가 접합된 achromatic doublet으로서 광축 상의 구면 수차와 색 수차를 보정하기 위해 컴퓨터로 최적화 처리 과정을 거칩니다.

제품자료

코팅 곡선

  • VIS 0° (425-675nm)
Only 2 different Y Axises can be displayed at one time.

Please note that coating performance outside each product’s specified design range is theoretical and may vary.

관련제품

연계하여 사용 가능한 제품

호환 마운트

제목  Type 제품 비교하기 재고 번호   가격(부가세 별도)  구입하기
6.25mm Diameter, S-Mount Thick Optic Mount Fixed #63-949 KRW 53,700
견적 요청
  • 3~5일내 배송
    ×
6.25mm Diameter, C-Mount Thick Optic Mount Fixed #54-621 KRW 78,300
견적 요청
  • 3~5일내 배송
    ×
 
영업 & 기술 지원
 
본사 및 지사별 연락처 확인하기
빠른
견적 요청 도구
재고 번호 입력 필요