제품이 장바구니에 추가됨
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® 부품은 에드몬드 옵틱스가 설계, 사양 지정 및 제조하는 제품입니다. 더 알아보기

625nm 12.5mm Diameter, OD 2.0 Longpass Filter

OD 2.0 Longpass Filters

×
재고 #64-620 재고정리 3~5일내 배송
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
KRW 124,700
수량 1+
KRW 124,700
가격(부가세 별도)
견적 요청
제품 정보 다운로드

Product Details

Type:
Longpass Filter

Physical & Mechanical Properties

Diameter (mm):
12.50 +0.00/-0.20
Thickness (mm):
1.50
Thickness Tolerance (mm):
±0.1
Clear Aperture (%):
80

Optical Properties

Angle of Incidence (°):
0
Optical Density OD (Average):
≥2.0
Cut-On Wavelength (nm):
625.00
Substrate: Many glass manufacturers offer the same material characteristics under different trade names. Learn More
Fused Silica (Corning 7980)
Coating:
Traditional Coated
Rejection Wavelength (nm):
485 - 595
Surface Quality:
40-20
Transmission (%):
>85
Transmission Wavelength (nm):
650 - 2000
Transmitted Wavefront, P-V:
λ/4
Cut-On Tolerance (%):
±2
Slope Factor (%):
3.00
Coating Specification:
Surface 1: Multi-Layer Dielectric
Surface 2: MgF2
Wavelength Range (nm):
485 - 2000

Regulatory Compliance

RoHS 2015:
Reach 224:
Certificate of Conformance:

제품군의 상세 설명

  • 뚜렷한 Cut-On 파장
  • 높은 차단/투과 효율
  • 정밀 용융 실리카 기판
  • 다양한 OD 2.0 Longpass Filter Kit 이용 가능

TECHSPEC® OD 2.0 Longpass filters는 반사에서 투과로의 전환이 뚜렷하도록 설계되어 여러 가지 용도에 이상적으로 사용할 수 있습니다. 다양한 cut-on 파장을 이용할 수 있는 이 필터는 형광 및 차수 분리(order sorting) 용도로 고안된 제품입니다. 당사의 TECHSPEC® OD 2.0 Shortpass Filters와 결합할 경우 custom bandpass filter가 생성되어 미광을 제거할 수 있습니다. 필터의 후면에는 단층의 AR 코팅 처리가 되어 있어 필터의 전반적인 효율성이 향상됩니다.

참고: 원활하지 못한 공급으로 인하여, 당사의 키트 제품은 나무 박스가 아닌 대체 용기에 포장되어 배송될 수 있습니다. 기타 자세한 사항은 [email protected]로 문의 바랍니다.

 
영업 & 기술 지원
 
본사 및 지사별 연락처 확인하기
빠른
견적 요청 도구
재고 번호 입력 필요