제품이 장바구니에 추가됨

632.8nm CWL, 2.00 FWHM, 25mm Dia. Ultra Narrow Filter

×
재고 번호 #21-393 3~5일내 배송
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
KRW 1,790,800
수량 1-5
KRW 1,790,800
수량 6+
KRW 1,609,500
가격(부가세 별도)
견적 요청
제품 정보 다운로드

제품사양

General

Type:
Bandpass Filter
Note:
Filter Design: Two-Cavity

Physical & Mechanical Properties

Diameter (mm):
25.00 +0.00/-0.25
Clear Aperture CA (mm):
21.00
Substrate Thickness (mm):
6 +0.00/-0.25

Optical Properties

Angle of Incidence (°):
0
Center Wavelength CWL (nm):
632.80
Full Width-Half Max FWHM (nm):
2.00
Substrate: Many glass manufacturers offer the same material characteristics under different trade names. Learn More
Soda Lime Glass & Filter Glass
Minimum Transmission (%):
>55

Regulatory Compliance

RoHS 2015:
Certificate of Conformance:
REACH 241:

제품설명

Ultra Narrow Traditional Coated Bandpass Filters는 요건이 까다로운 의료 및 레이저 분야에서 laser line, laser cleanup, laser excitation filter 용도로 사용하기 적합합니다. 이 필터는 설계상 OD 4의 차단율, 0.05의 고정밀 중심 파장 허용오차, 0.2nm - 5.0nm의 대역폭을 제공합니다. 다양한 표준 파장 옵션으로는 H-alpha hydrogen, HeNe laser, Nd:YAG laser line이 있습니다. 0.15 - 50nm의 대역폭, 340 및 2400nm의 중심 파장을 갖춘 신속한 맞춤 제작 필터를 또한 이용이 가능합니다. 맞춤형 설계 견적은 당사로 문의 바랍니다.  

관련제품

 
영업 & 기술 지원
1-800-363-1992
본사 및 지사별 연락처 확인하기
빠른
견적 요청 도구
재고 번호 입력 필요
This site is protected by VikingCloud's Trusted Commerce program