제품이 장바구니에 추가됨

632.8nm Free Space Frequency Stabilized Laser Diode

632.8nm Frequency Stabilized Laser Diodes (Free Space and Fiber-Coupled options shown)

×
재고 번호 #33-045 1개 보유
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
KRW 9,947,000
가격(부가세 별도/Tax excluded)
수량 1-5 KRW 9,947,000 개당
수량 6+ KRW 8,946,500 개당
더 필요하신가요? 견적 요청
제품 정보 다운로드

제품사양

General

Warm-Up Time (minutes):
2.00
Aspect Ratio:
1.5 - 2 (Output Beam)
Type of Laser:
Diode
Laser Class - CDRH:
IIIb

Physical & Mechanical Properties

Dimensions (mm):
71.0 L x 63.5 W x 19.8 H
Weight (g):
135.00
Pointing Stability (μrad):
<50 (8 Hours)

Optical Properties

Polarization:
100:1 Linear
Wavelength (nm):
632.80
Mode Quality, M2:
1.1 (Horizontal)
1.2 (Vertical)
Wavelength Tolerance (nm):
±0.5
Beam Diameter (mm):
0.8 x 1.6
Spectral Line Width (MHz):
Typical: 10
Beam Stability (nm):
±0.002
Beam Divergence (mrad):
1.3 x 0.8
Color:
Red

Electrical

Output Power (mW):
55
Power Stability (%):
1.00
Power Consumption (W):
Max: 5
Output Power Tolerance (%):
±10
Noise Level:
10 Hz - 100 MHz: 0.2% RMS
Input Current (A):
Max: 2 @ 3.3 V

Hardware & Interface Connectivity

Electrical Leads/ Pin Connections:
10-pin Connectors (cable provided upon request)
Computer Interface:
USB
Output Type:
Free Space

Environmental & Durability Factors

Operating Temperature (°C):
+15 to +40
Operating Humidity:
5 - 95% (non-condensing)

Regulatory Compliance

Certificate of Conformance:

제품설명

  • Single Longitudinal Mode (SLM) 성능
  • ±0.002nm 파장 안정성
  • 초저전력 소비

632.8nm Frequency Stabilized Laser Diodes는 flow cytometry, interferometry, confocal microscopy, fluorescence excitation, 그리고 Raman spectroscopy를 포함한 일반적인 HeNe laser 용도에 적합합니다. 동급 HeNe laser가 더 크고 비싸며 더 많은 전력을 소비하는 데 비해 632.8nm Frequency Stabilized Laser Diodes는 보다 작은 디자인, ±0.002nm 파장 안정성, 그리고 60mW 이상 파워(free-space 모델) 또는 20mW 이상 파워(fiber coupled 모델)를 특징으로 합니다. 아울러 이 laser는 Variable Bragg Gratings(VBG)를 사용해 632.8nm 파장을 10MHz linewidth로 고정합니다.

 
영업 & 기술 지원
 
본사 및 지사별 연락처 확인하기
빠른
견적 요청 도구
재고 번호 입력 필요