제품이 장바구니에 추가됨

632nm CWL, 12.5mm Dia., OD8 High Blocking Bandpass Filter

12.5mm Dia. OD8 High Blocking Bandpass Filter

12.5mm Dia. OD8 High Blocking Bandpass Filter

×
재고 번호 #26-712 3~5일내 배송
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
KRW 551,000
수량 1+
KRW 551,000
가격(부가세 별도)
견적 요청
제품 정보 다운로드

제품사양

General

Type:
Bandpass Filter
Typical Applications:
qPCR
Compatible Fluorophore:
Cy5 Excitation

Physical & Mechanical Properties

Diameter (mm):
12.50 +0.0/-0.1
Clear Aperture CA (mm):
≥9.5
Thickness (mm):
2.00 (Nominal)
Construction:
Mounted in Black Anodized Ring
Edges:
Painted opaque flat black

Optical Properties

Angle of Incidence (°):
0 ±5
Optical Density OD (Average):
≥8.0
Center Wavelength CWL (nm):
632.00 ±1.6
Full Width-Half Max FWHM (nm):
18.00 (Nominal)
Substrate: Many glass manufacturers offer the same material characteristics under different trade names. Learn More
Minimum Transmission (%):
≥95
Coating:
Hard Coated
Surface Quality:
60-40
Blocking Wavelength Range (nm):
350 - 850
Cone Half Angle (°):
5
Wavelength Accuracy (%):
±0.25

Threading & Mounting

Mount Thickness (mm):
5.0 +0.00/-0.1

Environmental & Durability Factors

Operating Temperature (°C):
>100
Durability:
MIL-PRF-13830B
Environmental Durability:
MIL-STD-810E, SECTION 507.3, PROCEDURE III - AGGRAVATED CYCLE, 10 CYCLES
Coating Solubility and Cleaning:
MIL-C-48497A, IMMERSION IN ACETONE AND ALCOHOL

Regulatory Compliance

RoHS:
Certificate of Conformance:

제품설명

  • OD 8.0 이상의 차단율, 통과대역에서 95%가 넘는 최소 피크 투과율
  • 일반적인 qPCR 형광단(fluorophore)에 적합한 설계
  • 여기/방출 필터 보유

해당 제품은 차단 대역에서 OD 8.0 이상의 우수한 차단율을 제공하고 투과 대역에서도 투과율이 높습니다. 하드 코팅 처리를 한 간섭 필터는 정밀하면서도 일정한 스펙트럼이 특징이며 업계 최고 수준의 신호 대 잡음비(s/n)를 갖는 시스템 성능을 보이고 누화(crosstalk)가 적습니다. 블랙 아노다이징 처리가 된 알루미늄 마운트 옵션이나 시스템 통합이 쉬운 6mm x 6mm 웨이퍼에 대한 비마운트 옵션이 제공됩니다. 해당 제품은 DNA 염기서열 분석기, PCR(중합효소 연쇄반응) 분석기 등 생체 의학 진단 장비처럼 정밀한 스펙트럼 작업이 필요한 형광 검출 기반 어플리케이션에 적합한 부품입니다. 일반적인 qPCR 형광단(fluorophore)의 형광 여기 및 방출을 위한 통과대역 파장(FAM, HEX, ROX, Cy5)을 고려하여 설계되었습니다.

제품자료

Overlay FAM Absorption & Emission with Excitation and Emission Filters
Overlay FAM Absorption & Emission with Excitation and Emission Filters
Overlay HEX Absorption and Emission with Excitation and Emission Filters
Overlay HEX Absorption and Emission with Excitation and Emission Filters
Overlay ROX Absorption and Emission with Excitation and Emission
Overlay ROX Absorption and Emission with Excitation and Emission
Overlay Cy5 Absorption and Emission with Excitation and Emission Filters
Overlay Cy5 Absorption and Emission with Excitation and Emission Filters

관련제품

 
영업 & 기술 지원
 
본사 및 지사별 연락처 확인하기
빠른
견적 요청 도구
재고 번호 입력 필요