제품이 장바구니에 추가됨

632nm Radial Polarization Converter

×
재고 번호 #89-447 품절/문의요망
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
KRW 6,586,335
가격(부가세 별도/Tax excluded)
수량 1+ KRW 6,586,335 개당
더 필요하신가요? 견적 요청
제품 정보 다운로드

제품사양

General

Type:
Polarization Converter

Physical & Mechanical Properties

Clear Aperture CA (mm):
6.0
Diameter (mm):
25.40
Thickness (mm):
3.00 ±0.1
Dimensional Tolerance (mm):
+0.0/-0.1
Construction:
Self-Organized Nanogratings

Optical Properties

Design Wavelength DWL (nm):
632
Substrate: Many glass manufacturers offer the same material characteristics under different trade names. Learn More
Fused Silica (Corning 7980)
Surface Quality:
20-10
Transmission (%):
80-94 (wavelength dependent)
Wavelength Range (nm):
612 - 652
Surface Flatness (P-V):
λ/8
Damage Threshold, By Design: Damage threshold for optical components varies by substrate material and coating. Click here to learn more about this specification.
20 J/cm2 @ 1064nm, 3.5ns

Regulatory Compliance

RoHS 2015:
Certificate of Conformance:
Reach 247:

제품설명

  • 선형 편광을 방사형이나 방위형으로 변환
  • 원형 편광을 Optical Vortex(도넛 모양의 빔)로 변환
  • 나노초 및 펨토초 범위에서 높은 손상 임계치 제공
  • 고위 차수 버전은 고위 차수 편광과 Optical Vortex 생성 가능

Radial Polarization Converters (S-waveplates)는 레이저 빔의 스폿 크기를 축소하기 위해 선형 편광을 방사형 또는 방위형 편광으로 변환하도록 설계된 space-variant retarder입니다. 또는 원형 편광을 도넛 모양의 optical vortex로 변환하는 데도 사용됩니다. 이 converter는 펨토초 레이저를 사용해 용융 실리카 내부에 자체적으로 조직된 nanograting을 새기는 방식으로 제조됩니다. 방사형 편광빔은 높은 종횡비로 금속을 미세 천공(micro-drilling)해야 하는 용도에서 높은 효율성을 제공하는 데 반해, 도넛 모양의 vortex 빔은 STED 또는 2광자 여기 형광 현미경 검사, 레이저 마이크로머시닝, 광학 핀셋을 사용하는 용도(다중 입자 트래핑)에 이상적으로 사용할 수 있습니다.

Higher Order Radial Polarization Converters (S-Waveplates)는 위상 전하가 증가하는 고위 수차 편광 패턴 및 optical vertex를 생성하거나 axicon과 사용할 경우 vector Bessel beam을 생성할 수 있습니다. 이와 같은 유형의 빔은 투명 재료의 마이크로홀 천공과 같은 마이크로머시닝 용도에 사용됩니다.

제품자료

 
영업 & 기술 지원
 
본사 및 지사별 연락처 확인하기
빠른
견적 요청 도구
재고 번호 입력 필요