제품이 장바구니에 추가됨
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® 부품은 에드몬드 옵틱스가 설계, 사양 지정 및 제조하는 제품입니다. 더 알아보기

633nm CWL, 12.5mm Dia., Hard Coated OD 4.0 5nm Bandpass Filter

TECHSPEC Hard Coated OD 4.0 5nm Bandpass Filters

×
재고 번호 #39-333 20+개 보유
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
KRW 331,557
가격(부가세 별도/Tax excluded)
수량 1-5 KRW 331,557 개당
수량 6-25 KRW 267,388 개당
수량 26-49 KRW 244,934 개당
더 필요하신가요? 견적 요청
제품 정보 다운로드

제품사양

General

Type:
Bandpass Filter
Typical Applications:
HeNe Laser

Physical & Mechanical Properties

Diameter (mm):
12.50 +0.0/-0.1
Clear Aperture CA (mm):
8.5
Construction:
Mounted in Black Anodized Ring
Physical Durability:
Adhesion per MIL-PRF-13830B, Section C.4.5.12
Moderate abrasion per MIL-PRF-13830B, Section C.4.5.11
Cleaning per MIL-C-48497A Section 4.5.4.2

Optical Properties

Angle of Incidence (°):
0
Optical Density OD (Average):
≥4.0
Center Wavelength CWL (nm):
633.00 ±1.0
Full Width-Half Max FWHM (nm):
5.00 ±1.0
Substrate: Many glass manufacturers offer the same material characteristics under different trade names. Learn More
Optical Glass
Minimum Transmission (%):
>85
Coating:
Hard Coated
Surface Quality:
80-50
Blocking Wavelength Range (nm):
200 - 1200

Threading & Mounting

Mount Thickness (mm):
5.0 ±0.1

Environmental & Durability Factors

Environmental Durability:
Humidity per MIL-STD-810H, Section 507.6
Temperature per MIL-STD-810H, Section 501.7 and 502.7

Regulatory Compliance

RoHS 2015:
Certificate of Conformance:
Reach 247:

제품설명

  • 다양한 UV, VIS, NIR 레이저 라인으로 제공
  • 깊은 차단력과 높은 투과율
  • 경사진 투과 슬로프와 차단 슬로프
  • Hard Coated OD 4.0 10nm, 25nm, 50nm Bandpass Filter 역시 이용 가능

TECHSPEC® Hard Coated OD 4.0 5nm Bandpass Filters는 다양한 일반 레이저 라인에서 좁은 스펙트럼 대역폭을 제공합니다. 협폭의 5nm Full-Width Half Max (FWHM)는 레이저 라인 클리닝 용도에 적합하며, 더 넓은 밴드 필터로 얻을 수 있는 신호대잡음비보다 향상된 신호대잡음비를 제공합니다. TECHSPEC Hard Coated OD 4.0 5nm Bandpass Filter는 필터 성능의 저하를 최소화하기 위해 견고한 하드 코팅을 특징으로 하면서도 투과율은 높여줍니다. 또한 가파른 슬로프와 깊은 차단을 제공하기 때문에 까다로운 요건의 용도에서도 높은 성능을 발휘할 수 있습니다.

제품자료

All mounted TECHSPEC® Optical Filters have an arrow on the side of the mount that points to the filter-coated surface for quick reference. Filter oriented such that arrow points to filter coated surface S1. Anti-reflective (AR) coating is applied to S2.
All mounted TECHSPEC® Optical Filters have an arrow on the side of the mount that points to the filter-coated surface for quick reference. Filter oriented such that arrow points to filter coated surface S1. Anti-reflective (AR) coating is applied to S2.

주문제작

에드몬드옵틱스는 특정 어플리케이션 요건을 충족할 수 있는 광학 및 이미징 부품에 대한 포괄적인 맞춤형 제조 서비스를 제공합니다. 에드몬드옵틱스는 프로토타입 개발, 본격적인 생산 준비 단계 등 단계와 관계없이 고객의 니즈를 충족하는 유연한 솔루션을 제공합니다. 에드몬드옵틱스의 엔지니어는 전 개발 과정을 지원합니다.