Polymer Waveplates (Retarders)는 견고하면서도 저비용으로 quartz waveplates를 대체할 수 있으며, 두 개의 glass windows 사이에 층을 이룬 얇은 birefringent polymer film이 특징입니다. 이 제품은 true zero order waveplates처럼 이용할 수 있도록 디자인되어, 파장 이동 및 넓은 입사각에서 안정된 성능을 제공합니다. 접합 구조 및 플라스틱 birefringence 소재로 인해, 파워가 높은 laser나 극도의 온도 변화에서 이러한 waveplates,또는 retarders를 추천해 드리지 않습니다.
참조: Fast axis는 glass의 edge 위에 표시되어 있습니다.
1-800-363-1992
본사 및 지사별 연락처 확인하기
견적 요청 도구
재고 번호 입력 필요
Copyright 2025, 에드몬드옵틱스코리아 사업자 등록번호: 110-81-74657 | 대표이사: 앙텍하우 | 통신판매업 신고번호: 제 2022-서울마포-0965호, 서울특별시 마포구 월드컵북로 21, 7층 (서교동, 풍성빌딩)