제품이 장바구니에 추가됨

63.5mm Clear Aperture, 1 Arcsec, Gold Retroreflector

×
재고 번호 #46-187 3~5일내 배송
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
KRW 2,675,300
수량 1+
KRW 2,675,300
가격(부가세 별도)
견적 요청
제품 정보 다운로드

제품사양

General

Type:
Retroreflector

Physical & Mechanical Properties

Clear Aperture CA (mm):
63.5
Diameter (mm):
89.40
Dimensional Tolerance (mm):
±1.6

Optical Properties

Beam Deviation (arcsec):
1.00
Coating:
Protected Gold (700-2000nm)
Exiting Wavefront Accuracy:
0.35λ
Substrate: Many glass manufacturers offer the same material characteristics under different trade names. Learn More
Surface Quality:
80-50
Image Orientation:
Left-Handed
Ray Deviation (°):
180
Wavelength Range (nm):
700 - 2000

Threading & Mounting

Mounting Threads:
(6) ¼-20, (5) M6 x 1.0

Regulatory Compliance

RoHS 2015:
REACH 201:
Certificate of Conformance:

제품설명

  • 입사광이 원위치로 다시 반사됨
  • 경량의 hollow 설계
  • 소재 흡수나 색수차 없음

해당 제품은 3개의 첫 번째 표면 미러(first surface mirror)로 구성되어 있고 이를 1개의 코너 큐브(corner cube)로 결합한 형태입니다. 이렇게 조립하면 위치나 움직임에 전혀 영향을 받지 않는 경량의 hollow 코너 큐브가 됩니다. 그 결과, 입사광이 입사각과 관계없이 매우 정확하게 원위치로 반사됩니다. 이러한 구성은 광경로가 공기 중에 있기 때문에 고체 글래스 프리즘 타입 레트로리플렉터에서 나타나는 소재 흡수나 색수차를 제거합니다. 더 커진 하우징의 뒷면을 보면 여러 개의 마운팅 홀이 있습니다.

제품에 지정된 빔 편차 값은 레트로리플렉터가 빛을 완전히 받았을 때 6개의 하위 조리개 중 1개로부터 반사된 리턴 빔의 평행도에 대한 최대 편차입니다. 출사 파면은 레트로리플렉터가 빛을 완전히 받았을 때 발생하는 P-V(Peak-to-Valley) 파면 변형으로, λ의 계수(예: 633nm)로 언급됩니다. 특허받은 독특한 쿠션 마운팅 덕분에 해당 제품은 충격에 강합니다.

Laser Optics

제품자료

 
Clear Aperture (CA) Diameter L1 L2 A B C
6.4mm 8.1mm 8.1mm *
12.7mm 14.6mm 19.1mm * M3 x 0.5
25.4mm 41.3mm 36.5mm 49.2mm 44.5mm 50.8mm ¼-20
50.8mm 76.2mm 62.0mm 79.5mm 78.7mm 94.2mm ¼-20 **
63.5mm 89.4mm 61.5mm 79.0mm 92.3mm 101.6mm ¼-20 **
127.0mm 166.7mm 125.5mm 150.8mm 171.5mm 221.9mm ¼-20 **

*Does not have back plate

**Additional 8 mounting holes on 50.8mm and larger Dia: (4) M6 x 1.0 at 90° and (4) ¼-20 at 90° on 2" Bolt Circle

관련제품

연계하여 사용 가능한 제품

관련정보

Filter

금속 미러 코팅

Want to learn more about metallic mirror coatings? Find information about standard and custom metallic mirror coatings that are available at Edmund Optics.

바로 보기

Optical Mirror 리뷰

Mirrors are commonly used to fold or compact an optical system.

바로 보기

What is the difference between a first-surface and a second-surface mirror?

You specified a first surface mirror but you seem to have sold me a second surface mirror. What happened?

What is a seamed edge?

What is the difference between ¼ wave, 1/10 wave, and 1/20 wave mirrors?

Does the polarization of light change after reflecting off a mirror?

How do I clean my mirrors?

How do I mount a mirror to a mirror mount that doesn't have a clamp or retainer ring?

Angle of Incidence(입사각)

Angle of Reflection(반사각)

Cold Mirror

Eccentricity(편심)

Retroreflector

What is the difference between Protected Aluminum, Enhanced Aluminum, UV Enhanced Aluminum, Protected Gold, and Protected Silver?

How do you measure the reflectivity of mirrors with a reflectivity less than 99.5%?

Do you have mounts for square or rectangular optics?

First Surface Mirror

Reflection

Specular

Parity

Basic Principles of Raman Scattering and Spectroscopy

Raman spectroscopy is a technique used to identify the chemical composition of samples based on how light scatters off of them. Learn more & view related optics

바로 보기

보호용 플라스틱 코팅 제거

A protective plastic coating protects a variety of our flat optics, such as optical windows, optical mirrors, and beamsplitters, from scratches during shipping.

바로 보기

Bevel

Parallelism

Seamed Edge

Surface Flatness

How do I clean my optics?

Clear Aperture (CA)

EO의 글로벌 제조 설비

Edmund Optics® (EO) manufactures millions of precision optical components and subassemblies every year in our 5 global manufacturing facilities.

바로 보기

에드몬드 옵틱스의 계측 기술: 핵심 부품 제조 시 계측 공정

Learn about the metrology that Edmund Optics® uses to guarantee the quality of all optical components and assemblies.

바로 보기

Surface Quality

 
영업 & 기술 지원
1-800-363-1992
본사 및 지사별 연락처 확인하기
빠른
견적 요청 도구
재고 번호 입력 필요
This site is protected by VikingCloud's Trusted Commerce program