제품이 장바구니에 추가됨
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® 부품은 에드몬드 옵틱스가 설계, 사양 지정 및 제조하는 제품입니다. 더 알아보기

63.5mm Dia x 486.3mm FL Achromatic Lens

×
재고 번호 #42-817 품절/문의요망
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
KRW 490,100
수량 1-5
KRW 490,100
수량 6+
KRW 416,200
가격(부가세 별도)
견적 요청
제품 정보 다운로드

제품사양

General

Type:
Achromatic Lens

Physical & Mechanical Properties

Diameter (mm):
63.50 +0.00/-0.08
Clear Aperture CA (mm):
60.00
Centering (arcmin):
5.00
Center Thickness CT 1 (mm):
11.43
Center Thickness CT 2 (mm):
10.16
Radius R4 (mm):
-680.72
Edge Thickness ET (mm):
19.11
Construction:
Unmounted, Cemented
Bevel:
Protective bevel as needed

Optical Properties

Effective Focal Length EFL (mm):
486.30
Focal Length Tolerance (%):
±1
Back Focal Length BFL (mm):
476.42
Focal Length Specification Wavelength (nm):
587.6
Radius R1 (mm):
290.86
Radius R2 (mm):
-197.87
Radius R3 (mm):
-197.87
Substrate: Many glass manufacturers offer the same material characteristics under different trade names. Learn More
Surface Quality:
60-40
f/#:
7.7
Numerical Aperture NA:
0.06
Coating:
MgF2 (400-700nm)
Coating Specification:
Ravg ≤1.75% @ 400 - 700nm
Wavelength Range (nm):
400 - 700

Regulatory Compliance

RoHS:
Certificate of Conformance:
Reach 240:

제품설명

  • 접합 또는 공기층 디자인으로 제공
  • 결합이 용이한 마운트 버전 이용 가능
  • MgF2 무반사(AR) 코팅 처리

TECHSPEC® Large Precision Achromatic Lenses는 지정된 파장 범위에서 근회절 한계 성능을 제공합니다. 색이 보정된 이 아크로매틱 렌즈는 접합 또는 공기층 디자인으로 제공됩니다. 마운트 버전에는 male mounting thread가 있어 광학 시스템과의 결합이 용이합니다. 비마운트 air-spaced achromatic lens에는 Adhesive foil spacer와 마운팅 설명서가 포함됩니다.

제품자료

Coating Curves

Only 2 different Y Axises can be displayed at one time.

관련제품

Frequently Purchased Together

 
영업 & 기술 지원
 
본사 및 지사별 연락처 확인하기
빠른
견적 요청 도구
재고 번호 입력 필요