제품이 장바구니에 추가됨

635nm 70 x 375mm META® holoOPTIX® FLEX Notch Filter

META® 상세 정보 보기
70 x 375mm META® holoOPTIX® FLEX Notch Filter

70 x 375mm META® holoOPTIX® FLEX Notch Filter

×
재고 번호 #23-035 재고정리 6개 보유
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
KRW 529,200
가격(부가세 별도/Tax excluded)
수량 1+ KRW 529,200 개당
더 필요하신가요? 견적 요청
제품 정보 다운로드

제품사양

General

Type:
Notch Filter

Physical & Mechanical Properties

Dimensions (mm):
70 x 375
Thickness (mm):
0.31

Optical Properties

Optical Density OD (Average):
>4.0
Center Wavelength CWL (nm):
635.00
Transmission (%):
84% (400-600nm)
85% (700-1500)
Spectral Bandwidth @ OD1:
16 (Typical)

Regulatory Compliance

Certificate of Conformance:

제품설명

  • OD 4.0(일반값) 이상
  • 광대역 투과 파장 범위
  • 특수하고, 크기가 크고, 유연한 디자인
  • META® = Meta Materials Inc.의 등록 상표

해당 제품은 특정 파장 대역은 차단하고 그 외 모든 파장에서 투과율이 높아야 하는 레이저 분석 어플리케이션에 적합합니다. 표준 규격에 해당하는 25.4mm의 견고한 마운트 구성(STRATA) 및 375mm x 70mm 크기의 유연성이 가미된 특수한 마운트 구성(FLEX)으로 제공하는 형광 또는 라만 분광계에서 펌프 레이저 소스로부터 원치 않는 노이즈를 제거하여 최적의 신호 대 잡음비(S/N)를 얻을 수 있습니다. 유연한 디자인으로 시스템 프로토타입 제작 및 통합을 위해 쉽게 자를 수 있습니다. 해당 제품은 입사각을 조정하여 중심 파장을 바꿀 수 있으며, 이때 높은 입사각에서도 P-편광과 S-편광 모두 일정한 노치 중심 파장을 유지할 수 있습니다.

제품자료

 
영업 & 기술 지원
 
본사 및 지사별 연락처 확인하기
빠른
견적 요청 도구
재고 번호 입력 필요