제품이 장바구니에 추가됨

638nm SureLock Narrow Linewidth MM Fiber Coupled Laser

Coherent® Surelock™ Mini-Benchtop Laser Systems

Coherent® Surelock™ Mini-Benchtop Laser Systems

Coherent® Surelock™ Mini-Benchtop Laser Systems Coherent® Surelock™ Mini-Benchtop Laser Systems - Back Coherent® Surelock™ Mini-Benchtop Laser System Accessories
×
재고 #70-754 신제품 3~5일내 배송
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
KRW 8,105,500
수량 1+
KRW 8,105,500
가격(부가세 별도)
견적 요청
제품 정보 다운로드
Spectral Line Width (nm):
0.07
Input Current (A):
1.00

Physical & Mechanical Properties

Dimensions (mm):
150 x 150 x 50
Weight (kg):
1.00

Optical Properties

Numerical Aperture NA:
0.22
Center Wavelength CWL (µm):
638.00 ±0.5

Performance

Output Power (mW):
300

Hardware & Interface Connectivity

Connector:
FC/PC
Input Voltage (V):
90 - 240 (AC)

Environmental & Durability Factors

Operating Temperature (°C):
+10 to +35
Storage Temperature (°C):
-10 to +60

Additional Info

Note:
Recommended Fiber Patchcord: #23-706
Laser Class - CDRH:
IIIb

Regulatory Compliance

RoHS:
Certificate of Conformance:

제품군의 상세 설명

  • 0.07nm의 좁은 반치전폭(FWHM)을 갖는 스펙트럼 선폭
  • 극한의 온도 안정성
  • 굉장히 컴팩트하고 사용이 간편한 턴키(Turn-key) 방식이 적용된 레이저 시스템

해당 제품은 온도 안정화가 되어 있고 0.07nm의 좁은 반치전폭(FWHM)을 갖는 스펙트럼 선폭의 레이저 출력(최대 500mW)을 제공합니다. 전류 및 온도 제어 기능이 탑재되어 있고, 1%보다 좋은 출력 안정성과 1분 미만의 예열 시간을 가지며, 극한의 온도 안정성으로 잠금 영역에서도 일관된 성능을 제공합니다. 편리한 LCD 터치스크린 디스플레이로 쉽게 설정하고, 출력을 조절하고, 신규 및 기존 연구실/연구소 혹은 OEM 시스템에 통합할 수 있습니다. 해당 제품은 라만 분광법, 계측, 생물 계측, 감지 및 분석 계측 기기 등 여러 정밀 어플리케이션에 적합합니다. 또한, 독립형 작동이 가능하고 직렬 명령을 통해 여러 프로그래밍 언어를 지원하는 PC의 내장형 USB 포트로도 작동시킬 수 있습니다.

 
영업 & 기술 지원
 
본사 및 지사별 연락처 확인하기
빠른
견적 요청 도구
재고 번호 입력 필요