제품이 장바구니에 추가됨
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® 부품은 에드몬드 옵틱스가 설계, 사양 지정 및 제조하는 제품입니다. 더 알아보기

640nm CWL, 50mm Dia, 14nm Bandwidth, OD 6 Fluorescence Filter

×
재고 번호 #86-995 3~5일내 배송
×
Additional Bandwidths
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
KRW 1,284,700
수량 1-5
KRW 1,284,700
수량 6+
KRW 1,055,600
가격(부가세 별도)
견적 요청
제품 정보 다운로드

제품사양

General

Type:
Bandpass Filter
Compatible Fluorophore:
635nm Laser Excitation

Physical & Mechanical Properties

Diameter (mm):
50.00 +0.00/-0.10
Clear Aperture CA (mm):
45.21
Thickness Tolerance (mm):
±0.1
Construction:
Mounted in Black Anodized Ring
Physical Durability:
Adhesion per MIL-PRF-13830B, Section C.4.5.12
Moderate abrasion per MIL-PRF-13830B, Section C.4.5.11
Cleaning per MIL-C-48497A Section 4.5.4.2
Substrate Thickness (mm):
2.00 ±0.25

Optical Properties

Angle of Incidence (°):
0 ±5
Bandwidth (nm):
14.00
OD 6 Blocking Wavelength Range (nm):
250 - 610 & 655 - 925
Optical Density OD (Average):
≥6.0
Average Transmission (%):
>93 over Bandwidth
Center Wavelength CWL (nm):
640.00
Full Width-Half Max FWHM (nm):
20.00
Substrate: Many glass manufacturers offer the same material characteristics under different trade names. Learn More
Fused Silica (Corning 7980)
Coating:
Hard Coated
Surface Quality:
60-40
Transmission (%):
93.00
Blocking Wavelength Range (nm):
250 - 1100
Transmitted Wavefront, RMS:
λ/4 (prior to coating)

Threading & Mounting

Mount Thickness (mm):
3.5 ±0.1

Environmental & Durability Factors

Environmental Durability:
Humidity per MIL-STD-810H, Section 507.6
Temperature per MIL-STD-810H, Section 501.7 and 502.7

Regulatory Compliance

RoHS 2015:
Certificate of Conformance:
Reach 242:

제품설명

해당 제품은 형광 이미징 어플리케이션에 널리 사용되는 형광단에 적합합니다. 또한, 투과 대역 외부에서 투과율이 93% 이상, 차단율이 OD 6.0 이상인 여기/방출 필터로 구성되어 있습니다. 해당 제품은 DNA 염기서열 분석기, PCR(중합효소 연쇄반응) 테스트 플랫폼 등 생체 의학 장비는 물론 분광법 및 임상화학 어플리케이션에 적합합니다. 하드 스퍼터링 코팅 처리된 필터가 블랙 아노다이징 처리된 링에 장착되어 있는 구조입니다.

각 여기/방출 필터와 호환되는 형광단의 전체 목록은 형광 현미경용 형광단 및 광학 필터 편을 확인하세요.

여기/방출 필터는 현미경 및 이미징 어플리케이션에서 중요한 광학 부품입니다. 최첨단 기술이 적용된 필터는 신호 대 잡음비(s/n)를 향상시키고, 콘트라스트를 개선하며, 광학 이미징 어플리케이션에서 탁월한 성능을 제공하도록 설계되었습니다. 여기 필터는 시료의 형광단을 여기시키는 특정 파장 대역을 분리하여 형광을 방출합니다. 반면에 방출 필터는 방출된 형광만 투과시키고 여기광을 차단함으로써 선명하고 정확한 이미지를 생성합니다. 이러한 필터는 다양한 현미경 기술에서 정밀한 이미징과 정확한 형광 검출을 위해 필수적입니다.

형광 밴드패스 필터는 다양한 형광 현미경 시스템 및 이미징 기술에 적합한 여러 기능을 제공합니다. 필터는 제조 시 고품질 소재를 사용하고 최첨단 광학 코팅 처리하여 탁월한 스펙트럼 성능을 제공하고 광누출을 최소화합니다. 따라서 이미지 선명도와 정확도가 뛰어납니다.

밴드패스 필터는 특정 파장 대역 내에서 투과율이 최대가 되도록 최적화되어 있으므로 형광 신호를 배경 노이즈로부터 효과적으로 분리하여 감도를 향상시키고 형광단을 보다 정확하게 검출합니다. 여기 필터는 필터가 원하는 여기 파장에서 93% 이상의 우수한 투과율(일반값)을 제공하는 동시에 가파른 스펙트럼 컷오프를 유지하여 그 외 파장의 투과율은 0.001% 미만으로 최소화하도록 설계되었습니다. 방출 필터는 여기 필터와 성능이 동일합니다. 원하는 방출 파장에서 93% 이상의 우수한 투과율(일반값)을 제공하는 동시에 여기 필터와 동일한 수준의 가파른 스펙트럼 컷오프를 유지하여 그 외 파장의 간섭을 최소화하도록 설계되었습니다. 필터의 높은 투과율은 형광 신호의 손실을 최소화하면서 최적의 신호 강도를 제공합니다.

이러한 필터는 Nikon, Olympus, Zeiss의 현미경과 호환되도록 설계되어 공초점 현미경, 광시야 형광 현미경, 다광자 현미경 등 다양한 이미징 어플리케이션에 적합합니다. 에드몬드옵틱스의 필터는 세포/생세포/조직 이미징 등 이미징 유형과 관계없이 일관되고 신뢰할 수 있는 결과를 제공하도록 설계되었습니다.

일반적인 형광 이미징 어플리케이션으로는 형광 현미경, 면역형광, FRET, FISH, 생세포 이미징, 고처리량 검사 등이 있습니다. 이러한 기술은 형광 분자나 염료를 사용하여 시료의 특정 구조, 분자, DNA 서열을 시각화합니다. 생세포 이미징은 살아있는 세포의 동적 과정을 관찰하는 반면, 처리량 검사는 여러 시료에서 특정한 특징이나 특성을 확인합니다.

에드몬드옵틱스의 필터는 세포 역학, 단백질 국소화, 분자 상호 작용 등 연구 내용과 관계없이 더 선명하고 정확한 결과를 확실하게 제공합니다. 또한, 견고한 고성능 설계 덕분에 정확하고 효율적인 형광 이미징이 용이하며, 과학 실험의 신뢰성과 반복성을 높이는 데 기여합니다. 까다로운 실험실 사용 조건을 통과할 수 있게 제조되었으므로 연구 및 이미징 어플리케이션에서 성능을 오래 유지하고 신뢰도가 높은 결과를 제공합니다.

지금 바로 에드몬드옵틱스의 필터 제품군을 살펴보고 현재 사용 중인 형광 현미경 설정에 활용할 수 있는지 그 가능성을 확인하세요.

제품자료

All mounted TECHSPEC® Optical Filters have an arrow on the side of the mount that points to the filter-coated surface for quick reference. Filter oriented such that arrow points to filter coated surface S1. Anti-reflective (AR) coating is applied to S2.
All mounted TECHSPEC® Optical Filters have an arrow on the side of the mount that points to the filter-coated surface for quick reference. Filter oriented such that arrow points to filter coated surface S1. Anti-reflective (AR) coating is applied to S2.

관련제품

주문제작

에드몬드옵틱스는 특정 어플리케이션 요건을 충족할 수 있는 광학 및 이미징 부품에 대한 포괄적인 맞춤형 제조 서비스를 제공합니다. 에드몬드옵틱스는 프로토타입 개발, 본격적인 생산 준비 단계 등 단계와 관계없이 고객의 니즈를 충족하는 유연한 솔루션을 제공합니다. 에드몬드옵틱스의 엔지니어는 전 개발 과정을 지원합니다.

에드몬드옵틱스의 제조 역량:

  • 맞춤형 치수, 소재, 코팅 등
  • 고정밀 표면 품질 및 평탄도
  • 정밀 공차나 복잡한 구조
  • 프로토타입 제작부터 대량 생산에 이르는 생산 확장성

자세한 내용은 에드몬드옵틱스의 맞춤형 제조 역량 페이지를 확인하거나 여기로 문의 바랍니다.

연계하여 사용 가능한 제품

호환 마운트

제목  Type 제품 비교하기 재고 번호   가격(부가세 별도)  구입하기
50.0mm Optic Dia., Optic Mount Fixed #64-567 KRW 66,700
견적 요청
  • 3~5일내 배송
    ×
50.0mm Optic Dia., Optic Mount Fixed #64-568 KRW 66,700
견적 요청
  • 품절/문의요망
    ×
9.5 - 73.0mm Optic Dia., Three-Screw Adjustable Ring Mount Fixed #36-605 KRW 112,400
견적 요청
  • 3~5일내 배송
    ×
50.0/50.8mm Optic Dia., E-Series Kinematic Mount Adjustable - Tip-Tilt #15-867 KRW 129,100
견적 요청
  • 3~5일내 배송
    ×
50.0mm Optic Dia., Fixed Optic Mount, Quick Start Optical Mounts Fixed #17-516 KRW 129,100
견적 요청
  • 품절/문의요망
    ×
10.0 - 60.0mm Optic Height, Metric Bar-Type Optic Holder Fixed #55-530 KRW 146,500
견적 요청
  • 3~5일내 배송
    ×
19.5 - 108.0mm Optic Dia., Three-Screw Adjustable Ring Mount Fixed #03-670 KRW 153,700
견적 요청
  • 3~5일내 배송
    ×
7.0 - 67.0 Optic Height, English Bar-Type Optic Holder Fixed #03-669 KRW 156,600
견적 요청
  • 3~5일내 배송
    ×
8.0 - 118.0 Optic Height, English Bar-Type Optic Holder Fixed #03-666 KRW 162,400
견적 요청
  • 3~5일내 배송
    ×
50.0/50.8mm Optic Dia., Kinematic Mount, 2-Screws Adjustable - Tip-Tilt #58-852 KRW 181,300
견적 요청
  • 3~5일내 배송
    ×
50/50.8mm Diameter, E-Series Kinematic Mount, Quick Start Optical Mounts Adjustable - Tip-Tilt #17-522 KRW 200,600
견적 요청
  • 품절/문의요망
    ×
50.0/50.8mm Optic Dia., Kinematic Mount, 3-Screws Adjustable - Tip-Tilt #58-855 KRW 210,300
견적 요청
  • 3~5일내 배송
    ×
2"/50.8mm Diameter, Bar Type Lens / Filter Holder, Quick Start Optical Mounts Fixed #17-530 KRW 217,900
견적 요청
  • 품절/문의요망
    ×
50.0/50.8mm Optic Dia., Optical Cell Assembly Fixed #36-465 재고정리 KRW 250,900
견적 요청
  • 3~5일내 배송
    ×
50/50.8mm Dia., Kinematic Mount, 3-Screws, Quick Start Optical Mounts Adjustable - Tip-Tilt #17-524 KRW 281,800
견적 요청
  • 품절/문의요망
    ×
50.0/50.8mm Optic Dia., Stainless Steel Kinematic Mount, 2-Screws Adjustable - Tip-Tilt #26-816 신제품 KRW 333,500
견적 요청
  • 3~5일내 배송
    ×
50.0/50.8mm Optic Dia., Stainless Steel Kinematic Mount, 3-Screws Adjustable - Tip-Tilt #26-819 신제품 KRW 362,500
견적 요청
  • 3~5일내 배송
    ×
50.0/50.8mm Optic Dia., X-Y Translating Optic Mount Adjustable - Linear (XY) #62-957 KRW 417,600
견적 요청
  • 3~5일내 배송
    ×
50.0/50.8mm Optic Diameter, X-Y Translating Optic Mount, Quick Start Optical Mounts Adjustable - Linear (XY) #17-514 KRW 478,900
견적 요청
  • 품절/문의요망
    ×
50.0/50.8mm Optic Dia., Kinematic Mirror Mount Adjustable - Tip-Tilt #55-005 KRW 488,700
견적 요청
  • 3~5일내 배송
    ×
50.0/50.8mm Optic Dia., Kinematic Mirror Mount with Micrometer Adjustable - Tip-Tilt #56-326 KRW 523,500
견적 요청
  • 3~5일내 배송
    ×
5.0 - 100.0mm Optic Dia., Self-Centering Jaw Clamp Fixed #16-078 KRW 555,400
견적 요청
  • 3~5일내 배송
    ×
50.0/50.8mm Optic Dia., Kinematic Mirror Mount with Micrometer, Quick Start Optical Mounts Adjustable - Tip-Tilt #17-520 KRW 613,700
견적 요청
  • 품절/문의요망
    ×
50.0/50.8mm Optic Dia., Precision Gimbal Mount Adjustable - Gimbal #55-000 KRW 693,100
견적 요청
  • 3~5일내 배송
    ×
50/50.8mm ID, Precision Gimbal Mount, Quick Start Optical Mounts Adjustable - Gimbal #17-518 KRW 758,100
견적 요청
  • 품절/문의요망
    ×
50.0/50.8mm Optic Dia., X-Y-Z Translating Optic Mount Adjustable - Linear (XYZ) #62-960 KRW 819,300
견적 요청
  • 3~5일내 배송
    ×
50.0/50.8mm Optic Dia., 5 Axes Optical Mount Adjustable - Linear (XYZ) & Tip-Tilt #13-778 KRW 1,138,300
견적 요청
  • 3~5일내 배송
    ×
 
영업 & 기술 지원
 
본사 및 지사별 연락처 확인하기
빠른
견적 요청 도구
재고 번호 입력 필요
This site is protected by VikingCloud's Trusted Commerce program