제품이 장바구니에 추가됨

647.1nm High Performance Laser Line Filter 25mm Dia.

High Performance Laser Line Bandpass Filters

×
재고 번호 #64-254 1개 보유
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
KRW 1,315,825
가격(부가세 별도/Tax excluded)
수량 1+ KRW 1,315,825 개당
더 필요하신가요? 견적 요청
제품 정보 다운로드

제품사양

General

Type:
Bandpass Filter

Physical & Mechanical Properties

Diameter (mm):
25.00 +0.0/-0.1
Clear Aperture CA (mm):
≥22
Thickness Tolerance (mm):
±0.10
Construction:
Mounted in Black Anodized Ring
Physical Durability:
MIL-C-48497A Paragraphs 4.5.3.1, 4.5.3.2, 4.5.3.3, 4.5.4.2, and 4.5.5.3
Substrate Thickness (mm):
2.0 ±0.1

Optical Properties

Angle of Incidence (°):
0 ±2
Bandwidth (nm):
2.5
Beam Deviation (arcsec):
<11
OD 5 Blocking Wavelength Range (nm) :
525 - 641 & 654 - 913
OD 6 Blocking Wavelength Range (nm):
595 - 641 & 595 - 637
Optical Density OD (Average):
≥6.0
Center Wavelength CWL (nm):
647.10
Design Wavelength DWL (nm):
647.1
Full Width-Half Max FWHM (nm):
2.46 - 4.49
Substrate: Many glass manufacturers offer the same material characteristics under different trade names. Learn More
Fused Silica
Minimum Transmission (%):
>90
Coating:
Hard Coated
Surface Quality:
60-40
Transmission (%):
>90
Blocking Wavelength Range (nm):
525 - 641 & 654 - 913
Transmitted Wavefront, P-V:
¼ @ 633nm

Threading & Mounting

Mount Thickness (mm):
3.5 ±0.1

Environmental & Durability Factors

Temperature Dependence (ppm/°C):
<5
Environmental Durability:
MIL-STD-810F Paragraphs 501.4, 502.4, and 507.4

Regulatory Compliance

RoHS 2015:
Reach 209:
Certificate of Conformance:

제품설명

  • 특정 레이저 라인에서 90%가 넘는 투과율
  • 하드 코팅 디자인
  • 레이저 용도로 설계

High Performance Laser-Line Bandpass Filters는 일반 가스 레이저 및 고체 레이저에 사용할 수 있는 제품으로서 노이즈가 있는 자연 방출을 제거하면서 유도 방출의 투과율을 극대화하도록 설계되었습니다. 이 레이저 라인 필터는 532nm, 785nm, 1064nm를 포함해 흔히 사용되는 다이오드 및 Nd:YAG 레이저 라인에 사용할 수 있습니다. High Performance Laser-Line Bandpass Filters는 레이저 기반의 형광 기기 및 라만 분광을 비롯해 분석 및 의료용 레이저 시스템에 사용하기 적합합니다. 또한 엣지의 경사가 가파르기 때문에 TECHSPEC® Notch Filters와 Laser Line Longpass Filters를 보완할 수 있는 이상적인 제품이기도 합니다.

제품자료

호환 마운트

 
영업 & 기술 지원
 
본사 및 지사별 연락처 확인하기
빠른
견적 요청 도구
재고 번호 입력 필요