제품이 장바구니에 추가됨

64mm Dia x 78mm FL Cold Mirror Coated, Ellipsoidal Reflector

Precision Ellipsoidal Reflectors

×
재고 #90-973 품절/문의요망
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
KRW 411,800
수량 1-10
KRW 411,800
수량 11+
KRW 359,600
가격(부가세 별도)
견적 요청
제품 정보 다운로드
Center Hole Diameter (mm):
18.0
Distance to Focal Point f1 (mm):
11
Distance to Focal Point f2 (mm):
78

Product Details

Type:
Specialty Mirror

Physical & Mechanical Properties

Height (mm):
44.0
Inner Diameter (mm):
60
Outer Diameter (mm):
64.00 +0.0/-0.5

Optical Properties

Substrate: Many glass manufacturers offer the same material characteristics under different trade names. Learn More
Coating:
Cold Mirror, 0°
Coating Type:
Metal

Regulatory Compliance

RoHS:
Certificate of Conformance:

제품군의 상세 설명

  • 정밀 연마한 Substrate
  • Protected Aluminum 및 Cold Mirror Coating 옵션
  • Solar 및 Condensing 용도로 아주 적합
  • Precision Parabolic Reflectors 역시 이용 가능

Precision Ellipsoidal Reflectors는 시스템 설계와 결합을 단순화하는 데 적합합니다. 2개의 focal point를 갖고 있는 ellipsoidal mirrors는 어셈블리 안에 여러 개의 focusing 부품을 결합해야 할 필요성을 없애 줍니다. 첫 번째 focal point에 광원이 배치되면 광원은 두 번째 focal point에 다시 초점을 맞춥니다. 두 가지 코팅 옵션을 선택할 수 있습니다. protected aluminum coating은 VIS 및 IR 스펙트럼에 걸친 광대역의 높은 반사율을 특징으로 합니다. cold mirror coating은 NIR은 투과시키고 VIS는 반사해 cold condensing 용도로 아주 적합합니다.

Precision Ellipsoidal Reflectors는 정밀 연마를 거쳐 정확한 aspheric profiles을 형성합니다. 이 mirrors는 상용 press-molded reflectors에 비해 열적 안정성이 향상되었고 focusing efficiency는 우수해졌습니다. 일반적인 용도로는 PCB, LCD 또는 PDP 생산, solar simulators, fiber optic illuminators, 그리고 프로젝터용 stepper로서의 사용이 포함됩니다.

기술 정보

Dimensional Specification
Diameter x y Hole Size d Height H A B Stock No.
64mm 11mm 78mm 18mm 44mm 31mm 36mm #90-968
#90-973
86mm 14mm 134mm 20mm 48mm 32mm 88mm #68-797
#68-800
105mm 22mm 145mm 27mm 42mm 20mm 103mm #90-969
#90-974
115mm 17mm 272mm 26mm 54mm 36mm 219mm #68-798
#68-801
128mm 18mm 288mm 31mm 67mm 50mm 220mm #90-970
150mm 22.5mm 360mm 40mm 70mm 48mm 290mm #90-971
#68-802
220mm 40mm 440mm 60mm 90mm 53mm 347mm #68-799
#68-803
300mm 45mm 800mm 80mm 147mm 108mm 647mm #90-972
Filter

다이아몬드 선삭 기법으로 가공된 Off-Axis Parabolic Mirrors의 ROUGHNESS

Learn about spatial frequency errors and surface roughness of Single Point Diamond Turned off-axis parabolic mirrors at Edmund Optics.

바로 보기

OAP(Off-Axis Parabolic) 미러 개론

The Off-Axis Parabolic Mirror Selection (OAP) Guide refines your search for an OAP mirror from Edmund Optics.

바로 보기

Compound Parabolic Concentrators 리뷰

Compound Parabolic Concentrators (CPCs) are concentrator lenses made from rotated parabolic shapes to create specific acceptance angles through which divergent light is collected.

바로 보기

I would like to use your Off-Axis Mirror in a laser application with high temperatures. What is the maximum damage threshold and temperature limit these mirrors can withstand?

How are your Off-Axis Parabolic Metal Mirrors manufactured?

When P-polarized light is incident on an elliptical metallic reflector, is the polarization of the reflected light unchanged or is it randomly polarized?

What design parameters should I use for a custom Off-Axis Parabolic Mirror?

Off-Set Angle

다이아몬드 정밀 선삭 가공(SPDT): EO의 Build-to-Print 제작 공법

Edmund Optics utilizes Diamond Turning to produce a wide range of high precision optical components.

바로 보기

What is the difference between Protected Aluminum, Enhanced Aluminum, UV Enhanced Aluminum, Protected Gold, and Protected Silver?

How do you measure the reflectivity of mirrors with a reflectivity less than 99.5%?

First Surface Mirror

Reflection

Specular

Surface Roughness (Surface Finish)

Parity

How do I clean my optics?

EO의 글로벌 제조 설비

Edmund Optics® (EO) manufactures millions of precision optical components and subassemblies every year in our 5 global manufacturing facilities.