제품이 장바구니에 추가됨
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® 부품은 에드몬드 옵틱스가 설계, 사양 지정 및 제조하는 제품입니다. 더 알아보기

6.4mm FL, Red Series M12 Lens

6.4mm Focal Length, #57-909

×
재고 #57-909 3~5일내 배송
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
KRW 136,600
수량 1+
KRW 136,600
가격(부가세 별도)
견적 요청
제품 정보 다운로드
Length (mm):
30.00
Maximum Diameter (mm):
14
Outer Diameter (mm):
14.0
Weight (g):
7
Horizontal Field of View, 1/3" Sensor:
326.4mm - 43.9°
Maximum Image Circle (mm):
6.00
Numerical Aperture NA, Object Side:
0.0042
Horizontal Field of View @ Max Sensor Format:
326.4mm - 43.9°
Resolution, On-Axis:
100 lp/mm @ 20% Contrast
Resolution, Full Field:
100 lp/mm @ 20% Contrast
Number of Elements (Groups):
4 (3)
Wavelength Range (nm):
400 - 700
Type:
M12 Imaging Lens
Focal Length FL (mm):
6.40
Primary Magnification PMAG:
0.016X
Maximum Sensor Format:
1/3"
Working Distance (mm):
400 - ∞
Mount:
M12 x 0.5 (S-Mount)
Aperture (f/#):
f/1.9
Distortion (%):
-11.49 @ Full Field
Back Focal Length BFL (mm):
10.27 - 10.18
Coating:
λ/4 MgF2
Coating Specification:
λ/4 MgF2 @ 550nm
Entrance Pupil Position (mm):
5.70
Horizontal Field of View, 1/4" Sensor:
237.0mm - 32.6°
Object Space Principal Plane (mm):
10.41
Image Space Principal Plane (mm):
4.58
Field of View at Max Sensor Format:
Horizontal: 326.3mm - 43.8°
Vertical: 236.8mm - 32.5°
Diagonal: 427.1mm - 55.6°
IR Cut Filter:
No
Exit Pupil Position (mm):
-12.96
Lens Wavelength Range:
VIS
Imaging Lens Type:
Standard Lens

Regulatory Compliance

RoHS 2015:
Certificate of Conformance:
Reach 240:

제품군의 상세 설명

  • 고해상도 Infinite Conjugate 디자인
  • 1/3" 및 ½” Format Sensor에 최적화
  • 400mm의 Minimum Working Distance

TECHSPEC® Red Series M12 Imaging Lenses는 고해상도에 전체가 글래스로 이루어진 element design을 특징으로 합니다. 약간의 negative (barrel) distortion은 시야각(AFOV)을 증가시키면서 없앨 수 있기 때문에 이러한 렌즈는 피사체 영역에서 더욱 실용적인 FOV를 제공합니다. M12 x 0.5에 맞는 thread 규격을 보유하며, 1/3” 및 ½” sensor format에 최적화되었습니다. TECHSPEC® Red Series M12 Imaging Lenses는 까다로운 이미징 용도에 적합합니다. Prescription data는 Prescription 요청서를 제출하시면 이용이 가능합니다.

참고: 호환 가능한 TECHSPEC® M12 Imaging Lens Accessories 이용 가능.

에드몬드 옵틱스의 TECHSPEC® M12 S-Mount Lens는 높은 해상도를 갖도록 설계된 제품으로서 다양한 제품군으로 판매됩니다. 이러한 고성능 렌즈는 금속 하우징에 정밀한 유리 디자인으로 제작되어 고객의 어플리케이션 요건을 충족할 수 있도록 개별 제품군마다 최적의 제품 사양을 제공합니다.

  • Blue Series M12 Lens: 고해상도 finite conjugate 디자인으로 머신 비전의 작동 거리에 최적화됨.
  • Rugged Blue Series M12 Lens: Blue Series M12 Lens의 강건설계 버전으로서 동일한 옵틱 사용.
  • Green Series M12 Lens: Finite conjugate 디자인으로 머신 비전의 작동 거리에 최적화됨.
  • Red Series M12 Lens: Infinite conjugate 디자인으로 infinity까지 고해상도 성능을 발휘하도록 최적화됨.
  • HEO Series M12 Lens: EO Red Series M12 Lens에 Harsh Environment Optics (HEO)를 밀봉한 버전.
  • Liquid Lens M12 Imaging Lens: Liquid lens가 내장되어 신속한 전자식 포커싱 제공.
#57-909, 6.4mm FL, Red Series M12 Lens, Distortion Plot
#57-909, 6.4mm FL, Red Series M12 Lens, Distortion Plot
#57-909, 6.4mm FL, Red Series M12 Lens, Relative Illumination Plot
#57-909, 6.4mm FL, Red Series M12 Lens, Relative Illumination Plot
#57-909, 6.4mm FL, Red Series M12 Lens, Working Distance versus Field of View Plot
#57-909, 6.4mm FL, Red Series M12 Lens, Working Distance versus Field of View Plot
#57-909, 6.4mm FL, Red Series M12 Lens, Modulated Transfer Function (MTF) Plot, 3000mm Working Distance, f1.9
#57-909, 6.4mm FL, Red Series M12 Lens, Modulated Transfer Function (MTF) Plot, 3000mm Working Distance, f1.9
#57-909, 6.4mm FL, Red Series M12 Lens, Depth of Field Plot, 3000mm Working Distance, f1.9
#57-909, 6.4mm FL, Red Series M12 Lens, Depth of Field Plot, 3000mm Working Distance, f1.9

기술 정보

Dimensions (mm)
Focal Length A B C D
3.6 14 14.6 4.5 4.2
4.4 14 24 6.4 3.8
6.4 14 30 10.2 3.8
7.2 14 22.1 8.3 4.0
8.0 14 15 8.7 4.0
 
영업 & 기술 지원
 
혹은 지사별 연락처 확인
사용이 간편한
견적 도구
재고번호 입력 후 바로 시작