제품이 장바구니에 추가됨
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® 부품은 에드몬드 옵틱스가 설계, 사양 지정 및 제조하는 제품입니다. 더 알아보기

650nm, 12.5 x 17.6mm, Dichroic Shortpass Filter

TECHSPEC Dichroic Shortpass Filters

×
재고 번호 #69-193 1개 보유
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
KRW 194,155
가격(부가세 별도/Tax excluded)
수량 1-5 KRW 194,155 개당
수량 6-25 KRW 149,350 개당
수량 26-49 KRW 140,389 개당
더 필요하신가요? 견적 요청
제품 정보 다운로드

제품사양

General

Type:
Dichroic Filter

Physical & Mechanical Properties

Dimensions (mm):
12.5 x 17.6
Length (mm):
17.60
Thickness (mm):
1.05 ±0.1
Width (mm):
12.50
Dimensional Tolerance (mm):
+0.0/-0.2
Physical Durability:
Adhesion per MIL-PRF-13830B, Section C.4.5.12
Moderate abrasion per MIL-PRF-13830B, Section C.4.5.11
Cleaning per MIL-C-48497A Section 4.5.4.2

Optical Properties

Angle of Incidence (°):
45
Cut-Off Wavelength (nm):
650.00
Substrate: Many glass manufacturers offer the same material characteristics under different trade names. Learn More
Fused Silica (Corning 7980)
Coating:
Hard Coated
P-Polarization Transmission (%):
>80
Reflection (%):
>97 Average Polarization
Reflection Wavelength (nm):
675 - 850
S-Polarization Transmission (%):
>80
Surface Quality:
60-40
Transmission (%):
>85 Average Polarization
Transmission Wavelength (nm):
400 - 630
Transmitted Wavefront, RMS:
λ/4
Slope Factor (%):
3.00
Cut-Off Tolerance (%):
±2
S-Polarization Reflection (%):
>95
P-Polarization Reflection (%):
>95
Coating Specification:
Surface 1: Hard Dielectric Sputtered
Surface 2: AR Coated
Wavelength Range (nm):
400 - 850

Environmental & Durability Factors

Environmental Durability:
Humidity per MIL-STD-810H, Section 507.6
Temperature per MIL-STD-810H, Section 501.7 and 502.7

Regulatory Compliance

RoHS 2015:
Certificate of Conformance:
Reach 247:

제품설명

  • 뚜렷한 Cut-Off 파장
  • 광대역 투과 및 반사 범위
  • 4가지 사이즈로 제공

TECHSPEC® Dichroic Shortpass Filters는 45° 입사각을 위해 설계되었습니다. 반사광은 90°에서 반사가 됨에 따라 이 필터는 형광 또는 spectral beamsplitter 용도에 안성맞춤입니다. TECHSPEC® Dichroic Shortpass Filters는 낮은 편광 의존도, 광대역 스펙트럼 범위, 정밀 용융 실리카 기판을 특징으로 합니다.

제품자료

주문제작

에드몬드옵틱스는 특정 어플리케이션 요건을 충족할 수 있는 광학 및 이미징 부품에 대한 포괄적인 맞춤형 제조 서비스를 제공합니다. 에드몬드옵틱스는 프로토타입 개발, 본격적인 생산 준비 단계 등 단계와 관계없이 고객의 니즈를 충족하는 유연한 솔루션을 제공합니다. 에드몬드옵틱스의 엔지니어는 전 개발 과정을 지원합니다.