제품이 장바구니에 추가됨

Everix Ultra-Thin OD 2 Shortpass Filter, 650nm, 12.5mm Square

Everix 상세 정보 보기

Ultra-Thin Shortpass Filters

×
재고 번호 #35-895 재고정리 14개 보유
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
KRW 101,455
가격(부가세 별도/Tax excluded)
수량 1+ KRW 101,455 개당
더 필요하신가요? 견적 요청
제품 정보 다운로드

제품사양

General

Type:
Flexible Filter

Physical & Mechanical Properties

Dimensions (mm):
12.5 x 12.5 ±0.2
Length (mm):
12.50
Width (mm):
12.50
Clear Aperture (%):
>90

Optical Properties

Optical Density OD (Average):
2.0 (average)
Cut-Off Wavelength (nm):
650.00
Transmission (%):
>80 (average)
Transmission Wavelength (nm):
400 - 620 (typical)
Blocking Wavelength Range (nm):
680 - 795 (typical)
Cut-Off Tolerance (%):
±3 (typical)

Regulatory Compliance

RoHS 2015:
Certificate of Conformance:

제품설명

  • 곡면에 딱 맞는 유연한 디자인
  • 스크래치가 잘 생기지 않는 초박막 폴리머 구조
  • 80%가 넘는 평균 투과율

Ultra-Thin Shortpass Filters는 기존의 두꺼운 필터와 동일한 성능을 제공하면서도 소형의 유연한 필터 디자인에 초박막 폴리머 레이어와 염료로 제조됩니다. 이처럼 유연성이 뛰어난 shortpass filter는 소재 전체가 플라스틱으로 구성되어 잘 깨지지 않으면서 스크래치에 강한 내성을 보입니다. 두께가 500 미크론 미만인 이 필터는 높은 투과율을 비롯해 투과 범위 밖에서 2.0의 차단 OD를 제공합니다. Ultra-Thin Shortpass Filters는 VIS와 NIR 스펙트럼 범위 전체에서 선명한 컷오프 파장을 이용할 수 있습니다. 이 필터는 저가의 공간 절약형 광학 필터가 필요한 비전 및 의료 용도에 사용하기 적합한 솔루션입니다.

참고: 모든 Everix 표준 제품은 독점 판매 제품으로서 에드몬드 옵틱스에서만 즉시 구매가 가능합니다. 맞춤형 필터 디자인은 Everix에서 직접 구매할 수 있습니다.

제품자료

 
영업 & 기술 지원
 
본사 및 지사별 연락처 확인하기
빠른
견적 요청 도구
재고 번호 입력 필요