제품이 장바구니에 추가됨

650nm Single Stage Free-Space Optical Isolator

405nm Single Stage Free-Space Optical Isolator, #35-969

405nm Single Stage Free-Space Optical Isolator, #35-969 780nm Single Stage Free-Space Optical Isolator, #35-973 660nm Dual Stage Free-Space Optical Isolator, #35-980 780nm Dual Stage Free-Space Optical Isolator, #35-983 +2
×
재고 번호 #35-970 신제품 3~5일내 배송
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
KRW 2,936,300
수량 1+
KRW 2,936,300
가격(부가세 별도)
견적 요청
제품 정보 다운로드

제품사양

General

Type:
Single Stage Optical Isolator
Style:
Faraday

Physical & Mechanical Properties

Clear Aperture CA (mm):
4.7

Optical Properties

Design Wavelength DWL (nm):
650
Minimum Transmission (%):
>85
Transmission (%):
92
Wavelength Range (nm):
630 - 670
Damage Threshold, By Design: Damage threshold for optical components varies by substrate material and coating. Click here to learn more about this specification.
40 W, 4 kW/cm2 @ DWL
Typical Isolation at Design Wavelength (dB):
43
Minimum Isolation at Design Wavelength (dB):
>35

Environmental & Durability Factors

Operating Temperature (°C):
+15 to +40

Regulatory Compliance

RoHS:
Certificate of Conformance:

제품설명

  • 최대 67 dB 광분리(Isolation)로 뛰어난 안정성 제공
  • 최대 92% 투과율로 광파워 극대화
  • 4.7mm 입사 구경

Free-Space Optical Isolators는 Faraday Rotator가 내장된 제품으로서 우수한 광분리 성능과 높은 투과율 및 출력 밀도를 제공하도록 특수 설계를 거쳐 제조됩니다. 각각의 옵션은 다이오드 레이저 시스템의 외부 공진기에서 발생하는 광회귀(feedback)를 감소시키고 자유공간에서 광섬유 결합으로 인해 야기되는 반사를 차단합니다. Free-Space Optical Isolators는 광학 시스템의 출력 안정성을 향상시킬 뿐만 아니라 민감한 광학 부품에 가해질 수 있는 광회귀 유도 손상을 없애줍니다. 이 아이솔레이터는 가장 높은 안정성을 요구하는 레이저에도 최첨단 보호 기능을 제공함에 따라 요건이 까다로운 레이저 용도에 이상적으로 사용할 수 있습니다.

Laser Optics

액세서리

제목 제품 비교하기재고 번호  가격(부가세 별도) 구입하기
Isolator Adjustment Tool (Aluminum) #38-052 KRW 62,400   견적 요청
  • 3~5일내 배송
    ×
Baseplate Adapter #36-403 KRW 142,100   견적 요청
  • 3~5일내 배송
    ×
Post Mount Adapter #36-404 KRW 62,400   견적 요청
  • 3~5일내 배송
    ×

관련정보

Filter

Introduction to Polarization

Is polarization a new topic for you? Learn about key terminology, types, and more information to help you understand polarization at Edmund Optics.

바로 보기

균질성 및 이물질과 기포로 인한 산란

Inhomogeneity and scatter from inclusions and bubbles in optical components can lead to worse performance, especially in laser optics applications.

바로 보기

광학 기판의 열적 특성

The thermal properties of optical substrates including the CTE, dn/dT, and thermal conductivity are critical for predicting real-world performance

바로 보기

Laser-Cut Polymer Polarizer and Retarder Quote Tool

Polymer Polarizers and Retarders

Polymer polarizers and retarders, consisting of sheets of polyvinyl alcohol and TAC cellulose triacetate, alter the polarization of light.

바로 보기

Polarizer Selection Guide

Edmund Optics' Polarizer Selection Guide refines your search for a specific type of polarizer.

바로 보기

Waveplate 이해하기

Waveplates (retarders) are different when used in polarized light than unpolarized light. Consider terminology, fabrication, or applications at Edmund Optics.

바로 보기

How Do 3D Movies Work? Polarization

Optical Engineer Katie Schwertz explains how 3D movies work because of polarization in a kid-friendly way.

바로 보기

Polarization Overview - Part 1: Polarization Basics

Polarizers are optical components designed to filter, modify, or analyze the various polarization states of light.

바로 보기

Polarization Overview - Part 2: Waveplates & Retarders (Advanced)

Waveplates and retarders are optical components designed to transmit light while modifying its polarization state without attenuating, deviating, or displacing the beam.

바로 보기

You offer many types of polarizers. What are some key benefits to help me decide which is best for my application?

Are the polarizers shipped with a protective film?

What is the difference between s- and p-polarization states?

What are the meanings for the different terms used for polarizers?

How can I tell what the polarization axis is for a linear polarizer?

When you list the average transmission of a polarizer, what is the difference between single, parallel, and crossed?

I have a linear polarizer glass filter and would like to create circularly polarized light. What type of optics do I need for this?

What is the maximum amount of light a polarizer can transmit?

Does the circular polarizer material have to face a particular direction?

What is the fast and slow axis of a retarder and how do they differ?

How can I find the fast and slow axes of a retarder?

What is the difference between multiple and zero-order retarders and when should I pick one over the other?

How can I determine if a retarder is quarter or half wave?

Can I adapt a retarder for use with a specific wavelength other than the design wavelength?

What is the benefit of polymer retarders?

Analyzer

Birefringence(복굴절)

Circular Polarizer

Polarization

Polarizer

Polarizing Efficiency

P-Polarization

Retardance

Retarder (Waveplate)

S-Polarization

Unpolarized

Wire Grid Polarizer

Successful Light Polarization Techniques

Are you looking for a solution to common imaging problems? Discover different polarization techniques to improve your image at Edmund Optics.

바로 보기

Polarization Directed Flat Lenses Product Review

Polarization Directed Flat Lenses, which are formed with polymerized liquid crystal thin-film, create a focal length that is dependent on polarization state.

바로 보기

Optical Polarizers 리뷰

Polarizers are used in a wide range of imaging and research and development applications.

바로 보기

Does the polarization of light change after reflecting off a mirror?

Do diffusers affect the polarization of light?

Does the polarization of light change when it passes through a beamsplitter?

I would like to split light from a circularly polarized laser source into two beams. What happens when it passes through a cube beamsplitter – both non-polarizing and polarizing?

Does light entering a multimode fiber undergo a polarization change during propagation through the fiber? If so, can the emerging light be linearly polarized by placing a polarizer at the fiber’s output end?

Why does the polarization of a laser matter?

The polarization state of a laser source is important for many different applications.

바로 보기

Extinction Ratio(소광비)

Non-Polarizing Beamsplitter

Polarizing Beamsplitter

Optical Microscopy Application: Differential Interference Contrast

Differential interference contrast (DIC) is one of the polarization techniques that can be used in optical microscopy. Learn about this technique at Edmund Optics.

바로 보기

Laser Polarization: The Importance of Polarization in Laser Applications

Understanding the polarization of laser light is critical for many applications, as polarization impacts reflectance, focusing the beam, and other key behaviors.

바로 보기
 
영업 & 기술 지원
1-800-363-1992
본사 및 지사별 연락처 확인하기
빠른
견적 요청 도구
재고 번호 입력 필요
This site is protected by VikingCloud's Trusted Commerce program