제품이 장바구니에 추가됨

Everix Ultra-Thin OD 6 Notch Filter, 658nm, 12.5mm Diameter

Everix 상세 정보 보기

OD 6.0 Ultra-Thin Notch Filters

×
재고 번호 #14-762 3~5일내 배송
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
KRW 555,400
수량 1-10
KRW 555,400
수량 11+
KRW 500,300
가격(부가세 별도)
견적 요청
제품 정보 다운로드

제품사양

General

Type:
Notch Filter

Physical & Mechanical Properties

Diameter (mm):
12.50 +0.1/-0.2
Clear Aperture (%):
>90
Maximum Thickness (μm):
300

Optical Properties

Optical Density OD (Average):
≥6.0
Center Wavelength CWL (nm):
658.00 ±13.16
Full Width-Half Max FWHM (nm):
52.64 (maximum)
Transmission (%):
Tavg >85% @ 400 - 621.8nm, 694.2 - 1200nm
Transmission Wavelength (nm):
400 - 1200

Regulatory Compliance

RoHS:
Certificate of Conformance:

제품설명

  • 405 - 1064nm의 레이저 파장에서 OD 6.0의 차단력
  • 최대 300µm의 두께
  • 유연하고 스크래치가 잘 생기지 않음

OD 6.0 Ultra-Thin Notch Filters는 최대 두께가 300µm이며, 일반 notch filter와 동일하게 OD 6.0의 높은 차단율을 제공합니다. 초박형 폴리머와 염료층으로 이루어진 이 필터는 스크래치에 강한 내성을 보이고 곡면에 맞게 구부릴 수 있습니다. OD 6.0을 차단하는 대역폭 외에서는 85%가 넘는 평균 반사율과 높은 처리량을 제공합니다. OD 6.0 Ultra-Thin Notch Filters는 405nm, 532nm, 633nm, 785nm, 1064nm의 일반 레이저 파장에 상응하는 중심 파장을 이용할 수 있으며, 공간이나 무게에 민감한 기기 또는 일반 레이저 기반의 라만 분광 시스템에 결합해서 사용하기 적합합니다.

참고: 모든 Everix 표준 제품은 독점 판매 제품으로서 에드몬드 옵틱스에서만 즉시 구매가 가능합니다. 맞춤형 필터 디자인은 Everix에서 직접 구매할 수 있습니다.

연계하여 사용 가능한 제품

 
영업 & 기술 지원
 
본사 및 지사별 연락처 확인하기
빠른
견적 요청 도구
재고 번호 입력 필요
This site is protected by VikingCloud's Trusted Commerce program