제품이 장바구니에 추가됨
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® 부품은 에드몬드 옵틱스가 설계, 사양 지정 및 제조하는 제품입니다. 더 알아보기

65mm X-Y Positioning Stage

65mm X-Y Positioning Stage

×
재고 #12-832 3~5일내 배송
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
KRW 719,200
수량 1-4
KRW 719,200
수량 5+
KRW 670,800
가격(부가세 별도)
견적 요청
제품 정보 다운로드
Load Capacity, Normal (kg):
5
Travel Per Knob Rotation (mm):
18

Product Details

Type:
Universal

Physical & Mechanical Properties

Type of Movement:
Linear (X-Y)
Guide System:
Ball Slide
Drive Orientation:
Center Drive
Travel (mm):
25 (±12.5mm) in X and Y
Travel (inches):
0.98 (±0.49) in X and Y

Performance

Straight Line Accuracy (μm):
50

Hardware & Interface Connectivity

Type of Drive:
Rack and Pinion

Threading & Mounting

Mounting Threads:
(4) M4 x 0.7

Additional Info

Note:
Movement

Regulatory Compliance

RoHS 2015:
Reach 224:
Certificate of Conformance:

제품군의 상세 설명

TECHSPEC® X-Y Positioning Stages는 소형 디자인이 적용된 제품으로서 적층을 통해 Rack & Pinion 두 가지 움직임을 제공함에 따라 X 및 Y 양축으로 이동이 가능합니다. English 또는 Metric top plate는 Rack & Pinion Drive Mechanism과 별도로 판매되는 부품입니다. TECHSPEC® X-Y Positioning Stages는 다양한 benchtop translation 용도를 수용하기 위해 65mm Footprint stage와 호환되는 SQ 46mm, 125mm Footprint stage와 호환되는 SQ 125mm의 두 가지 크기로 제공됩니다. English top plate는 당사의 TECHSPEC® English Manual Translation Stages와 호환이 가능한 반면, Metric top plate는 당사의 TECHSPEC® Metric Manual Translation Stages와 호환이 가능합니다. Rack & Pinion Drive Mechanism은 범용 홀 패턴이 특징인 black anodized bottom plate를 기반으로 하여 별도의 adapter plate를 사용하지 않고도 English 및 Metric 표준 브레드보드에 바로 장착이 가능합니다. TECHSPEC® X-Y Positioning Stages는 신속한 X-Y 포지셔닝 용도에 안성맞춤입니다. 

기술 정보

Use (4) M4 Socket Head Cap Screws included with #12-694 to assemble #12-694 together with either #12-692 or #12-693 to complete the X-Y Positioning Stage.

Filter

Do you have any components that would allow me to build a two axis tilt (θ-x, θ-y) platform without any screws protruding up above the surface?

Do your iris diaphragms have mounts for breadboard applications?

Axial Runout

Concentricity

Inverted Load Capacity

Tangent Arm Drive

Vernier

Wobble

Worm Gear Drive

Optomechanical Thread Adapters

Thread adapters are used when connecting two components of different thread types. Learn more at Edmund Optics.

바로 보기

Precision Positioning에서의 오차 발생 원인 파악

Understanding the source of inaccurate and imprecise errors can help formulate strategies to prevent or correct them. Learn more at Edmund Optics.

바로 보기

I’m using an English breadboard but will be switching to Metric soon, is there a way to adapt your TECHSPEC® Kinematic Mounts to both standards of posts and breadboard accessories?

Bolt Circle (BC)

Rapid Optical Prototyping

Quickly Respond to Collapsing Product Lifecycles

바로 보기

What is the difference between pitch, roll, and yaw?

Moment Load(모멘트 하중)

카메라 장착 인터페이스 이해

Interested in learning about the different types of camera mounts available from Edmund Optics?

바로 보기

Normal Load Capacity

Roll

Yaw

 
영업 & 기술 지원
 
본사 및 지사별 연락처 확인하기
빠른
견적 요청 도구
재고 번호 입력 필요