제품이 장바구니에 추가됨

6.5X Zoom Lens, 0.7X - 4.5X Range, Inner Focus

×
재고 번호 #83-892 2개 보유
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
KRW 2,436,000
가격(부가세 별도/Tax excluded)
수량 1+ KRW 2,436,000 개당
더 필요하신가요? 견적 요청
제품 정보 다운로드

제품사양

General

Type:
High Magnification Zoom Lens

Physical & Mechanical Properties

Weight (g):
500.00

Optical Properties

Horizontal Field of View, 1/2" Sensor:
9.1 - 1.4mm
Numerical Aperture NA:
0.029 - 0.069
Zoom Ratio:
6.5:1
Primary Magnification PMAG:
0.7X - 4.5X
Working Distance (mm):
92.00
Distortion (%):
0.50 @ Min FOV, ½" Sensor
0.10 @ Max FOV, ½" Sensor
Depth of Field (mm):
1.8 - 0.13
Lens Wavelength Range:
VIS

Sensor

Maximum Sensor Format:
1/2"

Threading & Mounting

Mount:
C-Mount

Regulatory Compliance

Certificate of Conformance:

제품설명

  • 견고한 하우징, 배율을 높이면서 줌 제어 가능
  • ¼" 광 포트가 포함된 동축 인라인 조명 옵션 제공
  • 고해상도를 제공하는 광학 설계 적용

해당 제품은 전자 기기 부품과 같이 작은 디테일을 검사하는 데 적합합니다. 아노다이징 처리가 되어 있으면서 견고한 알루미늄 하우징은 물론 증분식(혹은 감분식) 줌 기능을 갖추고 있어 시스템 통합이 용이합니다. 0.37X - 2.23X 렌즈는 작동 거리가 195mm이며 피사체와의 간격이 멀거나 시야가 넓어야 하는 어플리케이션에 적합합니다. 0.7X - 4.5X 렌즈는 작동 거리가 92mm이며 동축/표준 모델로 제공됩니다. 또한, IF(Inner Focus) 옵션이 있어 렌즈를 통으로 옮기거나 관찰 중인 피사체를 이동시키지 않고도 넓은 피사계 심도를 얻을 수 있습니다.

 
영업 & 기술 지원
 
본사 및 지사별 연락처 확인하기
빠른
견적 요청 도구
재고 번호 입력 필요