제품이 장바구니에 추가됨

Coherent® StingRay™ Line Generator 1278155 | 660nm, 100mW, 30° Fan Angle

Coherent® 상세 정보 보기
×
재고 번호 #33-287 3개 보유
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
KRW 1,872,675
가격(부가세 별도/Tax excluded)
수량 1+ KRW 1,872,675 개당
더 필요하신가요? 견적 요청
참고: 사용 시 이 아이템에는 액세서리가 필수입니다 | 더 알아보기
제품 정보 다운로드

제품사양

General

Manufacturer:
Coherent®
Type of Laser:
Diode
Laser Class - CDRH:
IIIb
Model Number:
1278155

Physical & Mechanical Properties

Pointing Stability (μrad/°C):
<10
Length (mm):
97.80

Optical Properties

Spatial Mode:
TEM00
Wavelength (nm):
660.00
Mode Quality, M2:
<1.5
Wavelength Tolerance (nm):
±5
Color:
Red
Fan Angle (°):
30.00

Electrical

Output Power (mW):
100
Modulation Frequency (kHz):
Max Analog: 500

Hardware & Interface Connectivity

Power Supply:
Power Supply Required and Sold Separately:
USA: #86-878
Europe: #86-878
Japan: #86-878
Korea: #86-878
China: #86-878
Electrical Leads/ Pin Connections:
Hirose HR-10P-12S
Output Type:
Free Space
Input Voltage (V):
5 - 24 DC

Environmental & Durability Factors

Operating Temperature (°C):
-10 to +50
Storage Temperature (°C):
-20 to +60

Regulatory Compliance

RoHS 2015:
Reach 224:
Certificate of Conformance:

제품설명

  • External Focus - 최대 100mW Output Power
  • Auto Scaling Input Power 5 - 24V DC(Reverse Polarity Protection 지원)
  • 오작동 감지를 위한 내장형 Microcontroller
  • Class IIIa Lasers는 Power Supply(#62-941)가 필수

Coherent® StingRay™ and BioRay™ Laser Diode Modules는 정렬, 머신 비전, 바이오메디컬 등의 다양한 용도에 사용하기 적합합니다. 이 레이저 다이오드 모듈은 매우 광범위한 출력 파워, 파장, fan angle을 이용할 수 있습니다. 고정밀 광학 부품과 정교한 드라이브 전자 장치는 사용자의 어플리케이션에 필요한 전력 및 제어를 제공하고 신호대잡음비(SNR)는 감소시키면서 측정 속도는 높여줍니다. Coherent® StingRay™ and BioRay™ Laser Diode Modules는 line projection의 폭을 일정하게 유지하기 위해 빔 프로파일 전체에서 flat top 파워 분포를 갖도록 설계되었습니다.

참고: CDRH 인증 시스템(클래스 IIIb)의 경우, 레이저 컨트롤러(#86-878)와 BNC 커넥터가 있는 추가 외부 전원 공급 장치(0.5V - 5V)가 필요합니다.

주문제작

에드몬드옵틱스는 특정 어플리케이션 요건을 충족할 수 있는 광학 및 이미징 부품에 대한 포괄적인 맞춤형 제조 서비스를 제공합니다. 에드몬드옵틱스는 프로토타입 개발, 본격적인 생산 준비 단계 등 단계와 관계없이 고객의 니즈를 충족하는 유연한 솔루션을 제공합니다. 에드몬드옵틱스의 엔지니어는 전 개발 과정을 지원합니다.