제품이 장바구니에 추가됨

69mm Outer Dia., Zero Aperture, Stainless Steel Leaves

Zero Series

×
재고 번호 #57-598 3~5일내 배송
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
KRW 269,700
수량 1-4
KRW 269,700
수량 5+
KRW 238,700
가격(부가세 별도)
견적 요청
제품 정보 다운로드

제품사양

Physical & Mechanical Properties

Maximum Aperture (mm):
40.0
Outer Diameter (mm):
69.0
Construction:
Anodized Aluminum Alloy, Stainless Steel Leaves
Full Angular Range of Lever (°):
96.00
Lever Length (mm):
16.00
Lever Position (mm):
3.3
Lever Size (mm):
6.00 x1.50
Number of Leaves:
Two sets of 7
Pin Thread & Pitch:
N/A
Thickness (mm):
6.50

Optical Properties

Minimum Aperture (mm):
0.00

Environmental & Durability Factors

Operating Temperature (°C):
<400

Regulatory Compliance

RoHS 2015:
Certificate of Conformance:
REACH 241:

제품설명

  • Iris가 완전히 닫힘
  • 부식 방지 하우징
  • 높은 열 저항성
  • Burnished Spring Steel과 Stainless Spring Steel Leaf 옵션 가능

높은 품질의 재질과 공정으로 매우 열악한 환경에서도 최적의 성능 제공을 보증합니다. 다양한 Leaf와 구경 지름 옵션으로 이미지나 고온 환경에서 사용되는 등 다양한 용도에 성공적인 적용을 가능케 합니다. Iris의 핀이 제거 가능하여 OEM으로 사용 가능합니다. 알려진 pin/tab 각도 편차로 정확하고 즉각적인 필요 움직임을 허용합니다. 하우싱은 부식 방지, matte 마무리되고 Black anodized 알루미늄 알로이로 만들어 졌습니다. 특수 제작은 OEM 수량에 따라 가능하며 대량 주문 할인을 위해서는 영업부로 연락 주시기 바랍니다.

제품자료

 
Outer Diameter A Maximum Aperture B Minimum Aperture C Thickness D Level Position E Full Angular Range of Lever F Stock No.
94mm 60mm

 

 

 

 

 

 

0mm

9mm 4.5mm 98° #57-592
#57-599
69mm 40mm 6.5mm 3.25mm 96° #57-591
#57-598
48mm 30mm 5mm 2.5mm 100° #57-590
#57-597
39mm 22mm 5mm 2.5mm 99° #57-589
#57-596
29mm 15mm 5mm 2.5mm 97° #57-588
#57-595
25mm 12mm 5mm 2.5mm 96° #57-587
#57-594
117mm 75mm 9.5mm 4.75mm 97° #57-593
#57-600

관련제품

연계하여 사용 가능한 제품

관련정보

Filter

Do you have any components that would allow me to build a two axis tilt (&theta;-x, &theta;-y) platform without any screws protruding up above the surface?

Do your iris diaphragms have mounts for breadboard applications?

Axial Runout

Concentricity

Inverted Load Capacity

Tangent Arm Drive

Vernier

Wobble

Worm Gear Drive

Optomechanical Thread Adapters

Thread adapters are used when connecting two components of different thread types. Learn more at Edmund Optics.

바로 보기

Precision Positioning에서의 오차 발생 원인 파악

Understanding the source of inaccurate and imprecise errors can help formulate strategies to prevent or correct them. Learn more at Edmund Optics.

바로 보기

I’m using an English breadboard but will be switching to Metric soon, is there a way to adapt your TECHSPEC&reg; Kinematic Mounts to both standards of posts and breadboard accessories?

Bolt Circle (BC)

Rapid Optical Prototyping

Quickly Respond to Collapsing Product Lifecycles

바로 보기

What is the difference between pitch, roll, and yaw?

Moment Load(모멘트 하중)

카메라 장착 인터페이스 이해

Interested in learning about the different types of camera mounts available from Edmund Optics?

바로 보기

Normal Load Capacity

Roll

Yaw

 
영업 & 기술 지원
1-800-363-1992
본사 및 지사별 연락처 확인하기
빠른
견적 요청 도구
재고 번호 입력 필요
This site is protected by VikingCloud's Trusted Commerce program