제품이 장바구니에 추가됨
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® 부품은 에드몬드 옵틱스가 설계, 사양 지정 및 제조하는 제품입니다. 더 알아보기

6mm Aperture, 150mm L Low NA, Hexagonal Light Pipe

N-BK7 Light Pipe Homogenizing Rods

N-BK7 Light Pipe Homogenizing Rods
×
재고 번호 #63-087 15개 보유
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
KRW 237,518
가격(부가세 별도/Tax excluded)
수량 1-5 KRW 237,518 개당
수량 6-25 KRW 189,726 개당
수량 26-49 KRW 177,778 개당
더 필요하신가요? 견적 요청
제품 정보 다운로드

제품사양

General

Type:
Light Pipe

Physical & Mechanical Properties

Length (mm):
150.00
Parallelism (arcmin):
<5.00
Length Tolerance (mm):
±0.3
Light Source NA:
Low

Optical Properties

Coating:
Uncoated
Substrate: Many glass manufacturers offer the same material characteristics under different trade names. Learn More
Surface Quality:
60-40
Entrance and Exit Aperture (mm):
6.00
Aperture Tolerance (mm):
±0.10
Image Orientation:
Light Homogenization
Wavelength Range (nm):
350 - 2200
Surface Flatness (P-V):

Regulatory Compliance

RoHS 2015:
Reach 209:
Certificate of Conformance:

제품설명

Light Pipe Homogenizing Rod는 스펙트럼 특성에 관계없이 내부 전반사를 이용해 불균등한 광원을 균일하게 만들어줍니다. 이 로드는 육각형으로 구성되어 동급의 사각 구성보다 광손실이 35% 더 적습니다. 광원의 NA가 높으면 짧은 pipe를 이용해 균등화된 빛을 출력할 수 있는데 반해, 광원의 NA(Numerical Aperture)가 낮으면 더 긴 pipe를 사용해야 빛을 균일화할 수 있습니다. TECHSPEC® N-BK7 Light Pipe Homogenizing Rods는 다양한 가시광 용도에 사용되는 정밀 N-BK7을 이용해 제작됩니다.

이 밖에도 light pipe homogenizing rods의 용융 실리카 버전 또한 이용이 가능합니다. TECHSPEC® Light Pipe Homogenizing Rod Mounts는 light pipe homogenzing rods의 표준형 및 용융 실리카 제품군을 고정하도록 특별 설계되었으며, 로드의 취급 및 결합을 간소화합니다.

제품자료

주문제작

에드몬드옵틱스는 특정 어플리케이션 요건을 충족할 수 있는 광학 및 이미징 부품에 대한 포괄적인 맞춤형 제조 서비스를 제공합니다. 에드몬드옵틱스는 프로토타입 개발, 본격적인 생산 준비 단계 등 단계와 관계없이 고객의 니즈를 충족하는 유연한 솔루션을 제공합니다. 에드몬드옵틱스의 엔지니어는 전 개발 과정을 지원합니다.