제품이 장바구니에 추가됨
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® 부품은 에드몬드 옵틱스가 설계, 사양 지정 및 제조하는 제품입니다. 더 알아보기

6mm Dia. x 24mm FL 1064nm V-Coat, Fused Silica PCX Lens

×
재고 #25-881 3~5일내 배송
×
기타 코팅 옵션
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
KRW 190,000
수량 1-5
KRW 190,000
수량 6+
KRW 151,900
가격(부가세 별도)
견적 요청
제품 정보 다운로드
Diameter (mm):
6.00 +0.0/-0.025
Effective Focal Length EFL (mm):
24.00 @ 587.6nm
Back Focal Length BFL (mm):
22.63
Coating:
1064nm V-Coat
Coating Specification:
Rabs <0.25% @ 1064nm
Substrate: Many glass manufacturers offer the same material characteristics under different trade names. Learn More
Fused Silica (Corning 7980)
Surface Quality:
40-20
Power (P-V) @ 632.8nm:
1.5λ
Irregularity (P-V) @ 632.8nm:
λ/4
Focal Length Tolerance (%):
±1
Centering (arcmin):
<1
Center Thickness CT (mm):
2.00
Edge Thickness ET (mm):
1.58
Radius R1 (mm):
11.00
Clear Aperture CA (mm):
5.4
f/#:
4
Numerical Aperture NA:
0.13
Design Wavelength DWL (nm):
1064
Type:
Plano-Convex Lens
Bevel:
Protective bevel as needed

Regulatory Compliance

RoHS 2015:
Certificate of Conformance:
Reach 235:

제품군의 상세 설명

  • 설계 파장에서 0.25% 미만의 반사율
  • Diode, HeNe 및 Nd:YAG Laser Source에 대한 코팅 가능
  • 다양한 지름과 초점거리의 제품으로 이용 가능
  • 405nm, 532nm, 633nm, 1550nmV-Coated 옵션 제공

TECHSPEC® Laser Line Coated Fused Silica PCX Lenses는 다양한 laser line V-Coat AR coating 옵션으로 이용 가능합니다. 특정한 레이저 파장에서 최대 효율을 내도록 설계된 이 렌즈는 낮은 파워의 HeNe, Diode 및 Nd:YAG 레이저 광원을 사용하는 용도에 적합합니다. 설계 파장에서 표면당 최대 반사율이 0.25% 미만이기 때문에 이 렌즈는 다양한 광학 부품을 사용하는 용도에서 최고의 투과율을 제공합니다.

Filter

UV vs. IR Grade Fused Silica

UV grade fused silica is ideal for UV and visible applications, but IR grade fused silica has better transmission in the IR due to a lack of OH- impurities.

바로 보기
 
영업 & 기술 지원
 
본사 및 지사별 연락처 확인하기
빠른
견적 요청 도구
재고 번호 입력 필요