제품이 장바구니에 추가됨

6mm Dia. x 9mm FL, Small Diameter Plastic Aspheric Lens

×
재고 번호 #36-627 3~5일내 배송
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
KRW 45,300
수량 1-10
KRW 45,300
수량 11+
KRW 37,700
가격(부가세 별도)
견적 요청
제품 정보 다운로드

제품사양

General

Type:
Aspheric Lens

Physical & Mechanical Properties

Diameter (mm):
6.00 ±0.20
Clear Aperture CA (mm):
5.00
Edge Thickness ET (mm):
2.94
Center Thickness CT (mm):
4.00 ±0.20
Bevel:
Protective bevel as needed

Optical Properties

Effective Focal Length EFL (mm):
9.00 @ 550nm
Numerical Aperture NA:
0.33
Back Focal Length BFL (mm):
6.16
Substrate: Many glass manufacturers offer the same material characteristics under different trade names. Learn More
Acrylic V825
Focal Length Tolerance (%):
±1.5
Aspheric Design Wavelength (nm):
550
Coating:
Uncoated
Surface Quality:
60-40
f/#:
1.51
Wavelength Range (nm):
400 - 1500
Conjugate Distance:
Infinite

Regulatory Compliance

RoHS 2015:
Reach 224:
Certificate of Conformance:

제품설명

  • 소형 직경으로 OEM 결합이 용이함
  • NA 값이 높음
  • 의료 및 진단 기기에 사용하기 적합

Small Diameter Plastic Aspheric Lenses는 OEM과의 결합을 염두에 두고 고안된 제품입니다. 이 렌즈는 소형 직경, 경량의 소재, 그리고 높은 NA를 특징으로 하기 때문에 의료 장비와 진단 기기 혹은 웨어러블 용도에 사용하기 적합합니다. 디자인 결합 시 도움이 필요한 경우 prescription data 전체 를 이용할 수 있습니다.

참고:맞춤형 코팅이 필요한 경우당사로 문의 바랍니다.

관련제품

연계하여 사용 가능한 제품

호환 마운트

제목  Type 제품 비교하기 재고 번호   가격(부가세 별도)  구입하기
6.0mm Optic Dia., Optic Mount Fixed #64-552 KRW 44,200
견적 요청
  • 3~5일내 배송
    ×
6mm Inner Single Optic Mount Fixed #38-745 KRW 49,300
견적 요청
  • 3~5일내 배송
    ×
25mm Cage 6mm Diameter Lens Mount Fixed #85-554 KRW 62,000
견적 요청
  • 3~5일내 배송
    ×
 
영업 & 기술 지원
 
본사 및 지사별 연락처 확인하기
빠른
견적 요청 도구
재고 번호 입력 필요